射出成形用標準部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ヒーター用潤滑焼付防止剤

ヒーター用潤滑焼付防止剤 M-HLB
通常単価(税別)
6,300
税込単価
6,930
通常出荷日:3日目

【特長】・熱伝導性にすぐれた潤滑・焼付防止剤です。・取付時は潤滑剤として作用し、ヒーター使用時は焼付き...

詳細を確認
  • カートリッジヒータの穴加工は-0,+0.1 リーマ仕上で、正しく加工する必要があります。金型とヒータの密着が悪いと熱伝導が悪くなり、過熱によるヒータ断線の原因になります。

型番:

M-HLB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-HLBの仕様・寸法情報

寸法単位
ミリ
分類
取り付け部品
容量(g)
160
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図

【使用方法】
1.使用前に容器の蓋がしまっていることを確認し、よく振って内容物を均一にしてください。
2.カートリッジヒーターのゴミ、油などの付着物を完全に取り除きます。
3.ハケを使用して、カートリッジヒーターに薄く塗布しコーディングします。
  コーティング時に厚塗りをし過ぎるとクラックの発生や、剥離が発生することがあります。
4.コーティングが済みましたら自然乾燥か乾燥炉に入れて乾燥させます。
  自然乾燥の場合は約24時間(常温)、乾燥炉の場合は60~70℃で約1時間を目安に完全に乾燥させてください。
  乾燥不十分のまま金型に挿入し加熱するとクラックやブリスターが発生したり、被膜が剥離することがあります。
5.完全乾燥できたら金型に挿入します。セラミックスの被膜の潤滑効果によりカートリッジヒーターの取付・取り外しが容易になります。
  またヒーター使用時にはコーティングの耐熱保護効果により焼付きを防止します。

型番リスト

表示件数
型番
M-HLB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300
( 6,930 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】

・熱伝導性にすぐれた潤滑・焼付防止剤です。

・取付時は潤滑剤として作用し、ヒーター使用時は焼付き防止剤として作用します。

・樹脂のような有機成分を含んでいないため、熱や時間経過による固着がありません。

・カートリッジヒーターにセラミックスの被膜を形成することで、ヒーターと金型の焼付きを防止し、容易に金型から取り外すことができます。

ご注意

  • カートリッジヒータの穴加工は-0,+0.1 リーマ仕上で、正しく加工する必要があります。金型とヒータの密着が悪いと熱伝導が悪くなり、過熱によるヒータ断線の原因になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒーター用潤滑焼付防止剤の型番M-HLBのページです。 型番M-HLBに関する仕様情報を記載しております。
ヒーター用潤滑焼付防止剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒーター用潤滑焼付防止剤
焼付防止剤
熱伝導用グリス
熱伝導ペースト(M-SCP-3)
カジリ防止剤
高温用カートリッジヒーター TYPE B
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ加島
通常価格6,3002,2903,28012,0006,0006,455 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
寸法単位ミリミリミリミリミリ-
分類取り付け部品取り付け部品取り付け部品取り付け部品取り付け部品ヒータ
容量(g)1603050130--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジヒータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト