17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

デジタル温度計

通常単価(税別)
2,94012,920
税込単価
3,23414,212
通常出荷日:3日目

【用途】・Kタイプの熱電対デジタル温度計です。【使用効果/メリット】・熱電対は7種類から選べます。 【...

詳細を確認

    ご注意

    • M-HDから始まる熱電対型式にデジタル温度計本体は付属していません。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    測定方式熱電対(TP-K01:Kタイプ)
    表示方式LCD3.5桁(オートパワーオフ機能)
    測定温度範囲-200℃〜1370℃(-328℉〜2,498℉)
    精度±0.3% rdg又は、±1℃(±0.3%rdg+2℉)
    分解能0.1℃:0.1℉
    使用時周辺温湿度0〜60℃(湿度80%以下)
    保管時温湿度-10〜60℃(湿度70%以下)
    寸法、重量184mm×64mm×30mm、210g
    付属品9Vバッテリー、ケース、熱電対
    機能タイマー機能、REL機能、HOLD機能
    ■本体
    型式チャンネル数測定温度範囲
    M-CE3001-200℃~1370℃
    M-CE3012

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 測温範囲(℃)

    • チャンネル数

    • 付属熱電対

    • 機種

    • 先端接触面幅

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    測温範囲

    (℃)

    チャンネル数

    付属熱電対

    機種

    先端接触面幅

    最小発注数量
    -200℃〜1370℃
    1
    1個
    本体
    -
    1個
    -50℃〜500℃
    -
    -
    熱電対のみ
    -
    1個
    -50℃〜500℃
    -
    -
    熱電対のみ
    -
    1個
    -50℃〜500℃
    -
    -
    熱電対のみ
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,920
    ( 14,212 )
    3日目
    3,360
    ( 3,696 )
    3日目
    2,940
    ( 3,234 )
    3日目
    3,360
    ( 3,696 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】

    ・Kタイプの熱電対デジタル温度計です。

    【使用効果/メリット】

    ・熱電対は7種類から選べます。

     

    【使用対象】

    ・プラスチック金型向けです。

    ご注意

    • M-HDから始まる熱電対型式にデジタル温度計本体は付属していません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル温度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温度計
    簡易温度計
    磁石付簡易温度計
    熱電対温度計(Kタイプ) AD-5605H
    デジタル温度計 IT-2000
    K熱電対デジタル温度計 TS-003 本体/標準セット/各種オプション
    メーカーミスミミスミミスミエー・アンド・デイアズワンアイ電子技研
    通常価格2,940-3,8901,5306,565 -18,8001,400 -
    通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラ型用温度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    射出成形用標準部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト