17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

再充填式スプレー缶

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

再充填式スプレー缶

販売終了

型番

M-A1000G

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】

・液体・圧縮空気を充填することで繰り返しスプレー缶としてご使用頂けます。

・内外部はアルマイト仕上。

【使用】

・液体の充填は、キャップを外して容器に直接液体を注ぎ込んでください。液体の充填は容器の2/3程度までとして、残りは空気室として残してください。

・充填圧は0.55MPa~0.8MPaの間でご使用ください。作動圧力は80~150PSIです。

ご注意

  • 2023年3月に販売終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

充填容量(ml)
900
内外部
アルマイト仕上
対応
水溶性・油性
非対応
酸性、塗料
作動圧力(PSI)
80~150
特長
持ちやすくトリガーも押しやすい大容量900ml仕様
材質
スチール
-
-

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト