射出成形用標準部品技術窓口

ドライ潤滑剤(Bannou) 10PACK-BAN

ドライ潤滑剤(Bannou)【10個入り】

通常単価(税別)
17,960
税込単価
19,756
通常出荷日:4日目

【特長】・ベタつかないドライ潤滑剤です。・フッ素系潤滑で金属や樹脂の摺動面に最適です。

  • 種類
    潤滑剤
  • 使用温度範囲
    -50~250
  • 容量
    (1本あたり)200

ご注意

  • 可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
  • 必ず換気の良い場所でご使用ください。
  • 使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。
  • 一本毎の販売は行っておりません。

型番:

10PACK-BAN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

10PACK-BANの仕様・寸法情報

種類
潤滑剤
使用温度範囲
-50~250
容量
(1本あたり)200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
10PACK-BAN
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,960
( 19,756 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタつかないドライ潤滑剤です。
・フッ素系潤滑で金属や樹脂の摺動面に最適です。

ご注意

  • 可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
  • 必ず換気の良い場所でご使用ください。
  • 使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。
  • 一本毎の販売は行っておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライ潤滑剤(Bannou)の型番10PACK-BANのページです。 型番10PACK-BANに関する仕様情報を記載しております。
ドライ潤滑剤(Bannou)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライ潤滑剤(Bannou)
金型専用グリス
フッ素グリス
【パック商品】シール材 パイプタイトスティック
高温用潤滑グリス
ダイヤモンドヤスリM-PFL
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格17,9605,04010,0809,12014,490 -7,970
通常出荷日4日目3日目3日目5日目5日目3日目
種類潤滑剤潤滑剤潤滑剤シール材・穴埋め潤滑剤砥石・ヤスリ
使用温度範囲-50~250-40~230℃-30~260℃~177℃--
容量(1本あたり)200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金型修復カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト