17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

マイクロエアーグラインダー高耐久モデル M-GP8246C

マイクロエアーグラインダー高耐久モデル

型番:

M-GP8246C
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
コレットサイズ3 mm
最大回転数60,000rpm
全長135mm
エアー消費量0.23m3/min
ホースサイズΦ5 x 1300mm
ホース取入口1/4”
エアー圧力0.6MPa
排気方向後方排気
重量350g
本体サイズΦ18 x 140mm

M-GP8246Cの仕様・寸法情報

種類
グラインダー・ショットブラスト
付属品
カプラ(日東ハイカプラ互換品)、スパナ2本、オイルルブリケーター、潤滑油

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
M-GP8246C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,060
( 35,266 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常2個のベアリングを5個内蔵し高負荷に耐えスムーズで安定した回転を実現しました。
・ラバーグリップを採用しており長時間の作業疲労を軽減します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロエアーグラインダー高耐久モデルの型番M-GP8246Cのページです。 型番M-GP8246Cに関する仕様情報を記載しております。
マイクロエアーグラインダー高耐久モデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロエアーグラインダー高耐久モデル
マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット
エアーマイクログラインダー
研磨用高耐久ゴム砥石
ブタ毛ブラシ(筆型)
カップ砥石
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格32,06028,82026,1901,260 -3,360 -3,520
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類グラインダー・ショットブラストグラインダー・ショットブラストグラインダー・ショットブラスト砥石・ヤスリブラシ砥石・ヤスリ
付属品カプラ(日東ハイカプラ互換品)、スパナ2本、オイルルブリケーター、潤滑油カプラ(日東ハイカプラ互換品)、スパナ2本、3・6mmコレットカプラ(日東ハイカプラ互換品)、スパナ2本、オイルルブリケーター、潤滑油---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金型修復カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト