17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

エアーサクションリフター

エアーサクションリフター

通常単価(税別)
19,220
税込単価
21,142
通常出荷日:3日目

【用途】・樹脂部品やステンレス部品の取り出しに使います。【特長】・手元のバルブを開くと吸引し、トリガー...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    型式M-GP-SA50M-GP-SA40M-GP-SA10
    カップ径504010
    カップ材質シリコンシリコンゴム
    吸引力(最大重量)3.0kg2.5kg0.2kg
    重量330g330g300g
    サイズ(LxWxH)315x50x55310x40x55255x30x55
    耐熱温度250℃80℃
    吸入口1/4"
    使用圧力0.62MPa
    エアー消費量80L/min
    騒音値(A特性)73dB
    ホース内径5mm以上を使用の事

     

    使用例

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • カップ径(mm)

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    カップ径

    (mm)

    最小発注数量
    10
    1個
    40
    1個
    50
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,220
    ( 21,142 )
    3日目
    19,220
    ( 21,142 )
    3日目
    19,220
    ( 21,142 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・樹脂部品やステンレス部品の取り出しに使います。
    【特長】
    ・手元のバルブを開くと吸引し、トリガーを握るとブローへ切り替わり配置が可能です。
    ・粗い表面のワークにも使用可能です。(例:レンガ、木材、紙、ウレタンフォームなど)
    ・水中の物体を吸引でき、水の吸引にも使用可能です。
    ・トリガーを握ればエアーブローガンとしてもご使用いただけます。
    ・本体は頑丈かつ耐久性のあるアルミ合金製です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エアーサクションリフターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアーサクションリフター
    10Kg サクションリフター(片手作業)
    コンベア清掃ブラシ
    メーカーミスミエスコミスミ
    通常価格19,22021,074-
    通常出荷日3日目1日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    射出成形用現場工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    射出成形用標準部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト