17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリーンバリアシステム2 / 2A

販売終了

型番

CB2-W-0

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・金型側面に取り付けることで、自重落下品の飛散防止に役立ちます。
【使用効果/メリット】
・金型直下のシューターまたは製品受箱への投入率が改善されます。
・飛散してタイバーに当たりグリースが付着した製品がそのまま製品受箱に入ってしまう問題を解決できます。
【使用対象】
・プラスチック成形現場、射出成形現場
・自重落下製品が飛散することによる、歩留まり率を改善したい方
・自重落下製品が飛散することで、タイバー汚れが付着た製品が、そのまま受け箱に投入されることにお困りの方

ご注意

  • 本システムの耐熱性、耐環境性は下記の材料を使用して構成されていますのでその点を考慮してお使いください。
  • 磁石ホルダー部:PBTGF30、スライドジョイント:PBTGF30、フィルムステー:アルミニューム 、フィルム:ポリエステル
  • 動作保証温度はMAX130℃となります。

指定中の仕様・寸法情報

高さ(mm)
200
開き幅(mm)
320
商品名
両側固定タイプ
付属品①(装着ブロックB)個数
12
付属品②(スライドジョイントB)個数
8
付属品③(マグネットブリッジ)個数
4
付属品④(ジョイントピンB)個数
12
付属品⑤(クリッパー)個数
-
付属品⑥(クリッパーシャフト)個数
-
-
-

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト