17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

ステンレスホッパー M-SUSH-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレスホッパー

販売終了

型番

M-SUSH-1

2023年05月に販売終了となりました。

【特長】
・色替え用のステンレスホッパーです。
・簡易ホッパーです。少数製作時やサンプル製作時に最適です。
・既存ホッパーの内側を清掃せず、取りかえるだけですぐご利用いただけます。
【関連ページのご紹介】

より強力かつ、穴あけ不要のブリッジ対策新商品が登場!ぜひご覧ください。

ご注意

  • 2023年5月に販売終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

材質
SUS304
直径
240
高さ
205
足径
38
容量
4L
-
-

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト