17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

カーボンキラー
  • カーボンキラー小の全体画像
  • カーボンキラー中の全体画像
  • カーボンキラー大の全体画像

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カーボンキラー

販売終了

型番

M-ACK1

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
成形機の加熱筒(シリンダー)やスクリューにこびり付いた炭化物の除去にご使用いただけます。
【使用効果/メリット】
・加熱筒(シリンダー)やスクリューの汚れを簡単に除去できます。
・効果的に樹脂カス、炭化物を除去できるので清掃作業時間の短縮になります。
・洗浄後に再度カーボンキラーをワーク表面に塗布すると、樹脂や炭化物の付着防止効果があるため、次回以降の清掃が楽になります。
【使用対象】
・加熱筒(シリンダー)やスクリューの清掃・保守をご担当される方に最適です。

ご注意

  • 2023年1月に販売終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
スクリュー用
容量(ml)
444

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト