17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

コパーガーゼパッド M-RCG-P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コパーガーゼパッド

販売終了

型番

M-RCG-P

2023年05月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【用途】
・スクリュー清掃時のこびりついた樹脂カスをはぎ取る際に使用します。
【使用効果/メリット】
・銅素材のためスクリュー本体に傷つけにくくなっています。
・自由自在に形を変えられるため、スクリューのフライト部分やノズル内側の曲面の汚れに効果的に届きます。
・繰り返し使用できるため経済的です。
【使用対象】
・スクリューやシリンダーの清掃をする方向けです。
・スクリューのフライト部の樹脂カス除去がうまくできなく悩んでいる方に最適です。
・スクリューやシリンダーを傷つけにくいため、清掃作業に慣れていない初心者の方にも最適です。

ご注意

  • 樹脂カスの除去がメインです。固着した炭化物などは除去できないこともあります。
  • 純銅製でやわらかく対象を傷付けにくくなっておりますが、樹脂部品やコーティングを施している金属部品へのご使用は控えてください。
  • 2023年5月に廃止となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
スクリュー用
径(Φ)(mm)
50

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト