17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

スクリュー台座ローラースタンド M-SHR-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スクリュー台座ローラースタンド

販売終了

型番

M-SHR-S

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・射出成形機スクリューの清掃時、スクリューを固定するために使用します。
【使用効果/メリット】
・スクリューを回転させながら清掃することができるため、万力等で締め付けて清掃する場合と比較し、メンテナンス性が向上します。
・スタンドタイプのため、作業台がなくてもスクリューを上に乗せてすぐに清掃作業を開始できます。
【最大荷重】
・240kg
【質量】
・約 12.5kg
【使用対象】
・プラスチック成形現場、射出成形現場
・射出成型機のスクリューを清掃される方、頑固なこびりつきを落とすのに苦労している方
・作業台がなく、床でスクリュー清掃されている方

ローラーのみはこちら

ご注意

  • スクリューの重量に合わせて複数台使用してください。
  • 重量(最大荷重240kg)は余裕をもってご使用ください。
  • 必ず水平の床でご使用ください。転倒の原因となります。
  • 2023年3月に販売終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
スクリュー用
高さ
640~1040mm
最大荷重(kg)
240
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト