17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • R/(PT)(呼び)

  • タイプ

    ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    カラー金型カプラ -プラグ-JPS 全6色

    通常単価(税別)
    570
    税込単価
    627
    通常出荷日:3日目

    【特長】カラーが付いているためIN/OUT識別に最適です。赤・青・緑・黄・銀・黒の6色展開です。■□対...

    詳細を確認
    • 耐熱温度を超えて使用すると色が消えるためご注意ください (赤・青・緑・黄・黒:100℃未満、銀:150℃未満ただし、高温化で使用の場合、表面が褐色に変色の恐れあり)
    • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。
    未確定:候補が12型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    JPS (六角穴付タイプ)
    JPS外形図
    こちらのソケットに対応
    材質 黄銅(C3604)
    ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)
    六角レンチ用穴が貫通しています。
    ・規格表
    対応ソケットソケットとの接続部LD1六角レンチ穴テーパネジℓ1型 式
    VR(PT)TypeNo.
    金型カプラシリーズ
    ソケット穴径V=8
    8152713 51/89JPS1
    29141/4112

    ■数量スライド価格
    WOSにてご確認ください。

    対応ソケット: ミスミ金型カプラ KSH・KTSH・KSM・KTSM・KFF・KTFF・F120−KSH・F120−KSM・F120−KFF・F120−KSHL・F120−KTSHBL こちら
              日東金型カプラ K□□SH(例K02SH)・K□□TSH・K□□SM(例K02SM)・K□□TSM・K□□SF・K□□TSF・K□□SHL
    接続対応早見表 こちら ソケット・プラグ概要 こちら
    常圧1.0MPa(10kgf/cm2)以下でご使用ください。

    型番リスト

    表示件数

    R/(PT)

    (呼び)

    RoHS?最小発注数量
    1/8
    10
    1個
    1/8
    10
    1個
    1/8
    10
    1個
    1/8
    10
    1個
    1/8
    10
    1個
    1/8
    10
    1個
    1/4
    10
    1個
    1/4
    10
    1個
    1/4
    10
    1個
    1/4
    10
    1個
    1/4
    10
    1個
    1/4
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    570
    ( 627 )
    3日目
    570
    ( 627 )
    3日目
    570
    ( 627 )
    3日目
    570
    ( 627 )
    3日目
    570
    ( 627 )
    3日目
    570
    ( 627 )
    3日目
    570
    ( 627 )
    3日目
    570
    ( 627 )
    3日目
    570
    ( 627 )
    3日目
    570
    ( 627 )
    3日目
    570
    ( 627 )
    3日目
    570
    ( 627 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    カラーが付いているためIN/OUT識別に最適です。
    赤・青・緑・黄・銀・黒の6色展開です。

    ■□対応ソケット□■
    金型カプラ -ソケット- ~耐熱80℃・180℃シリーズ

    ご注意

    • 耐熱温度を超えて使用すると色が消えるためご注意ください (赤・青・緑・黄・黒:100℃未満、銀:150℃未満ただし、高温化で使用の場合、表面が褐色に変色の恐れあり)
    • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カラー金型カプラ -プラグ-JPS 全6色のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    プラスチック金型の温調回路に
    4
    満足度:4.0
    プラスチック金型の温調回路に使用しています。 必要に応じて色分けできるので、段取り時間のが短縮できポカ防止にもなります。...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カラー金型カプラ -プラグ-JPS 全6色
    カラー冷却水用ジョイント -プラグ-JPJ 全6色
    金型カプラ -プラグ-
    金型カプラ -プラグ/ロング-
    金型カプラ -プラグ/ホース取付用-
    金型カプラ -プラグ/オネジ取付用-
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格570570310 -790 -260 -270
    通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
    取付部品メネジメネジメネジメネジホースオネジ
    耐熱180℃180℃180℃180℃180℃180℃
    バルブ有無バルブ無しバルブ無しバルブ無しバルブ無しバルブ無しバルブ無し
    形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラ型用プラグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    射出成形用標準部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト