17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

隔壁ジョイント

隔壁ジョイント

通常単価(税別)
2,0902,480
税込単価
2,2992,728
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・吸着搬送用アクセサリ・プレートやホルダーを挟み込んで吸着パッドを直接取り付けるために使用しま...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外形図

規格表

使用例

組付けの使用例です
隔壁ジョイント使用例

外観

外観イメージ1

隔壁ジョイント外観01

外観イメージ2

隔壁ジョイント外観02

外観イメージ3

隔壁ジョイント外観03

撮影型番:M-SVS2-8

製品特長紹介動画

製品の実際の大きさが分かる動画です。

撮影型番:M-SVS2-8

選定サポート情報

その他チャック関連商品のご紹介

チャック部品 新商品続々登場!

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • D2(ホース外径)(mm)

  • G1

  • G2

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

D2(ホース外径)

(mm)

G1

G2

最小発注数量
4
M12×1-M
G1/8-F
1個
6
M14×1-M
G1/8-F
1個
8
M16×1-M
G1/8-F
1個
6
M14×1-M
G1/4-F
1個
8
M16×1-M
G1/4-F
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,090
( 2,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,220
( 2,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,480
( 2,728 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・吸着搬送用アクセサリ
・プレートやホルダーを挟み込んで吸着パッドを直接取り付けるために使用します
【使用効果/メリット】
・片側がワンタッチホースコネクタになっているため、プレートやホルダーへの固定だけでなく、ホースや装置との接続も簡単です
【使用対象】
・プラスチック成形現場、射出成形現場
・取り出し搬送現場、吸着搬送現場

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

隔壁ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
隔壁ジョイント
吸着金具・ワンタッチ継手タイプ
吸着金具-ネジ取付タイプ-
吸着金具(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル用)
吸着金具用止めネジ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,090-720 -700 -2,940 -300 -90 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
分類吸着金具吸着金具吸着金具吸着金具吸着金具吸着パッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

射出成形用吸着関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト