射出成形用標準部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
自在に曲げ可能なヒータです。たとえば・・・金型に溝を掘り、ヒータを沿わせながらはめ込むことで、スペース...
詳細を確認
• 最小曲げ半径:15mm
• リード線出口部25mmは曲げ不可
• シースパイプ部耐熱温度:350℃
• 絶縁チューブ部耐熱温度:200℃
• リード線耐熱温度:180℃
[ ! ]リード線及びリード線出口部の耐熱温度は本体の耐熱温度に比べて低いので、ご使用の際は耐熱温度を超えない様にご注意ください。

• 金型の溝に合わせてはわせ、プラスチックハンマーで 埋め込みます。
• 金型溝はテーパ溝に設定していただくことで、 使用例 ヒータの挿入が簡単に行えます。

■ フレキシブルヒータ取付溝寸法
• 上6.5mm(+0.1/-0) • 底6.1mm(+0.1/-0) • 深さ10mm(+0.1/-0)
■ はめ込み向き
• ヒータ取り付け向きは5.9mm部を下に向けてご使用ください。
※9.45mm部を下にしてご利用しないでください。膨張、空発熱の原因になります。また曲げることもできません。
■ 推奨利用
• ヒータの飛び出し防止目的で全面押さえ板の利用を推奨いたします。
自在に曲げ可能なヒータです。たとえば・・・金型に溝を掘り、ヒータを沿わせながらはめ込むことで、スペースの少ない被加熱物にも対応可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3
ミスミ
カートリッジヒータ 高温インチタイプ/ミリタイプ
4.7通常価格(税別):4,850円~

ミスミ
カートリッジヒータ L型タイプ(均熱、断線防止)Φ6~Φ16
4
ミスミ
カートリッジヒータL型タイプ -L寸・W数・フランジ選択-
4.5
ミスミ
カートリッジヒータ -抜け止めフランジ付-
4.7通常価格(税別):4,790円~

ミスミ
カートリッジヒータ 耐屈曲固定寸タイプ/指定寸タイプ Φ8~Φ18.95
4.3通常価格(税別):3,880円~

ミスミ
カートリッジヒータ根元強化タイプ -L寸・W数・フランジ選択-
3