プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
前方2段突出しユニットです。本商品は日本国内のみ、もしくは、一部の国、地域のみの取り扱いとなります。

| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | |
| Type | No. | |||||||||||||
| DCUMX | 1 | 14 | 26 | 22 | 30 | 34 | 20 | 16 | 4 | 125 | 7.2 | 243 | M6 | 21 |
| DCUMX | 2 | 16 | 30 | 27 | 34 | 44 | 23 | 18 | 6 | 152 | 8 | 314 | M8 | 24 |
| 型式 | No. | 対応型式 |
| DCUMC | 1 | DCUMX-1・DCUMY-1 |
| 2 | DCUMX-2・DCUMY-2 |

| DCUMX-1 | DCUMX-2 | |
| 1段目突き出し (L1) | 42mm | 54mm |
| 2段目突き出し (L2) | 48mm | 80mm |
| 最大耐荷重 | 1200kg | 1200kg |
![]() | 1段目突き出し量(L1)を決め、ガイドピンの上下をカットして長さを調節します。 |
![]() | ガイドブシュ1を前方のエジェクタプレートに取り付けます。 |
![]() | ガイドピンをガイドブシュ1に通し、ガイドブシュ2を取り付け |
![]() | 最後に可動側取付板にボルトで固定します。 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
2段突出し用ユニット
3.3通常価格(税別):12,470円~

ミスミ
サポートピラ -タップ付タイプ-
4.5通常価格(税別):400円~

ミスミ
スプリングワッシャ付エジェクタロッド
4.3通常価格(税別):330円~

ミスミ
エジェクタプレート戻り確認スイッチ
4.2通常価格(税別):370円~

ミスミ
リターンピン -全長指定タイプ-
4.2
ミスミ
エジェクタガイドブッシュ -プレーンタイプ-
4.5通常価格(税別):950円~

ミスミ
エジェクタプレートセット用ボルト
4.1通常価格(税別):890円~

ミスミ
サポートピラ -ボルト穴タイプ-
4.3
ミスミ
精級エジェクタガイドピン -インロータイプ‐
4.3