17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • L(全長)(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • イン側ネジ

  • アウト側ネジ

  • OUT側対辺(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

簡易フローメーター テーパー

通常単価(税別)
5,7008,000
税込単価
6,2708,800
通常出荷日:3日目

【用途】・液体が流れているかどうかの確認及び流体の汚れの確認に使用できます。・使用時のフローボールの位...

詳細を確認
  • M-FLM-T-33R-TMは、24/4/1ご注文分より、水流出口側の六角寸法が変更となります。詳細は型番リスト内の寸法、外形図をご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

L(全長)

(mm)

外径

(mm)

イン側ネジ

アウト側ネジ

OUT側対辺

(mm)

最小発注数量
85
25.5
R3/8
Rc3/8
21
1個
81
25.5
Rc1/4
Rc1/4
21
1個
81
25.5
Rc3/8
Rc3/8
21
1個
110
-
Rc3/8
R3/8
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,700
( 6,270 )
3日目
5,700
( 6,270 )
3日目
5,700
( 6,270 )
3日目
8,000
( 8,800 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・液体が流れているかどうかの確認及び流体の汚れの確認に使用できます。
・使用時のフローボールの位置(4段階の目盛)を確認しておくことにより同じ流量が流れていると認識することができます。
・金型冷却水を一目で監視できるので、低コストで成形不良を防止できます。
【特長】

・M-FLM-T-33R-TMは簡易温度計付です。

・樹脂部がテーパー形状で、視認性に優れています。

・フロートをばねで支えているため、横向きでもご使用いただけます。

・継手部が回転しない構造です。

【材質】
・ポリアミド、真鍮

【その他ラインナップ】

67L/minまで対応の大流量タイプもご用意がございます。

テーパなしのストレートタイプもご用意がございます。

本製品付きのマニホールドで、冷却水分岐と流量確認を一石二鳥で行える商品もございます。

ご注意

  • M-FLM-T-33R-TMは、24/4/1ご注文分より、水流出口側の六角寸法が変更となります。詳細は型番リスト内の寸法、外形図をご確認ください。

概要・仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易フローメーター テーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易フローメーター テーパー
簡易フローメーター(ステンレス)
簡易フローメーター ストレート
簡易フローメーター(大流量タイプ)
簡易フローメーター付冷却マニホールド
フローモニター(レンズ交換タイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,700-4,7905,700 -10,410 -19,780 -3,840 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
使用温度(油)(℃)120以下0〜120120以下120120以下-
使用温度(水)(℃)80以下0〜8080以下8080以下80
許容圧力(MPa)0.980.980.980.980.981.0
最大流量(L/min)1010106710-
IN側対辺(mm)21192138--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト