17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

エアーマイクログラインダー M-AMGR

エアーマイクログラインダー

  • 種類
    グラインダー・ショットブラスト
  • 長さ
    135
  • コレット
    3
  • 最大回転数
    70000
  • 継手
    1/4
  • 外径
    16.5
  • 付属品
    カプラ(日東ハイカプラ互換品)、スパナ2本、オイルルブリケーター、潤滑油
  • 供給空気圧
    0.6

型番:

M-AMGR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メンテナンス方法

M-AMGRの仕様・寸法情報

種類
グラインダー・ショットブラスト
長さ
135
コレット
3
最大回転数
70000
継手
1/4
外径
16.5
付属品
カプラ(日東ハイカプラ互換品)、スパナ2本、オイルルブリケーター、潤滑油
供給空気圧
0.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-AMGR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,190
( 28,809 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高回転数70,000rpmの高速仕様です。
・コレット径は3mmです。
・手元でエア流量調整をすることで回転数を調整出来ます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーマイクログラインダーの型番M-AMGRのページです。 型番M-AMGRに関する仕様情報を記載しております。
エアーマイクログラインダーのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
真鍮のバリ取り
4
満足度:4.0
リピーターです。1日中使用する事が多々あるので、追加で買いました。 回転等問題なく使用できます。配線も他社のは壊れますが...もっと読む
1人が参考にしています。
金型加工用
4
満足度:4.0
金型を磨くため購入、価格も安く品質も問題がないのでお買い得です
0人が参考にしています。
製品の加工、バリ取り
5
満足度:5.0
手にちょうどいいサイズで加工がしやすくとても重宝します、価格も手頃で性能も良さそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーマイクログラインダー
マイクロエアーグラインダー3mm、6mmコレット
馬毛ブラシ(筆型)
ダイヤモンドテーパー平ヤスリ
ドライ潤滑剤(Bannou)
フッ素グリス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格26,19028,8203,360 -2,77017,96010,080
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
種類グラインダー・ショットブラストグラインダー・ショットブラストブラシ砥石・ヤスリ潤滑剤潤滑剤
長さ135155----
コレット3-----
最大回転数70000-----
継手1/4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金型修復カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト