17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • B寸(横)(mm)

    ~mm
  • T寸(高さ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

追加工・オプション

  • R加工[RC](mm)

    ~mm
  • 取り付けタップ穴加工[BC]

    ~mm
  • A寸B寸公差変更[CMK]

    ~mm

ガス抜き入れ子 ハーモニカ形状 大型

型番:

LBGV-X100-[70,​80,​90,​100]-[100,​120]
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LBGV-X100-[70,80,90,100]-[100,120]の仕様・寸法情報

A(縦)(mm)
100
B寸(横)(mm)
70 ~ 100
T寸(高さ)(mm)
100 ~ 120
-
-
chemSHERPA
調査中

商品情報

外形図・製品仕様

■精度基準
• A・B面直角度 100mmに対し、0.02mm以下
• 上下面の平行度 100mmに対し、0.02mm以下

ガス抜き入れ子 ハーモニカ形状 大型

材質 SUS420J2 相当
硬度 31~35HRC
付属品 ショルダーボルト(MSB)2 本

規格表

プレート数溝数付属ボルトS型式BT
TypeA
521MSB8-400.03LBGV−X10070100
120
628MSB8-5080
735MSB8-6090
842MSB8-70100

注文例

ガス抜き入れ子 ハーモニカ形状 大型

出荷日

ガス抜き入れ子 ハーモニカ形状 大型

追加工

ガス抜き入れ子 ハーモニカ形状 大型

関連情報

使用例
 

ガス抜き入れ子 ハーモニカ形状 大型

●特長
• ガス抜き溝(S)が加工された各プレートを所定の枚数合わせて、ボルトで
  固定したガス抜き入れ子ブロックとなっています。(図1)
• ガス抜き溝に樹脂やタールが詰まっても、メンテナンス時に固定ボルト(MSB)
  をはずし分解して容易に取り除くことができます。
• 0.03mmもしくは0.05mm厚の溝から、エアと共にガスが抜けて、流動抵抗が
  少なくなり、成形性向上に威力を発揮します。
• 成形品の形状に合わせて、ベント面に加工できます。(使用例参照)
• 中型から大型の金型に最適、成形加工時のガス抜きに有効です。

■ご使用について
• BGVでは溝厚(S)が選択できます。高流動性の樹脂の場合は0.03を、
  低流動性の樹脂の場合は0.05の溝厚を選定してください。
• 入れ子内部にボルト穴、タップ穴加工(BGVのみ)が施されていますので、
  ベント面を加工される場合は、図面をご確認の上、問題のない範囲内で
  おこなってください。
• ベント面への斜め加工は溝面積が広がり、目詰まりの原因となることが
  ありますので、ご注意ください。
• 溝厚と樹脂によっては、成形品表面に溝の形が出ますので、取り付け場所
  にはご注意ください。
• 本商品は、ガス抜き溝が入った各プレートを組み合わせたブロックの状態で
  最終加工を施し、  寸法精度を出しております。分解された場合は、
  必ずもとの順列にプレートを  組み合わせてお使いください。
  入れ子底面に斜め方向に深さ0.1mm程度のV溝をつけていますので、
  組み付け時に正しい順列が確認できます。ショルダーボルトと穴の精度誤差で、
  わずかにガタが生じることがありますので、組み付け  は平板上で寸法合わせを
  行ってボルト締めしてください。納入時や  加工後および組み立て後、
  必ず取り付け前に同様の方法で調整してください。
• BGVの各プレートは生材につき、ぶつけたり衝撃を与えたりすると傷が
  付きますのでご注意ください。

■取り付けについて
• 最終充填部等のガスが溜まりやすい部分に挿入してください。
• 必要に応じて、ベント面を製品形状に合わせて加工してください。
• ガス抜き溝の内部樹脂詰まりを少なくするために、逃げ溝の加工をおすすめします。
  逃げ溝加工は、ガス抜き溝部をベント面から5~12mm残し、
  0.5~1.0mm程度の厚みで追加工するのが理想的です。(図2)
• A・B寸公差は、プラス公差となっておりますので、現物合わせ加工で金型へ
  挿入してください。
• 入れ子底部にタップ穴を設けてありますので、入れ子の固定に利用してください。
  (使用例参照)

型番リスト

表示件数
型番
LBGV-X100-[70,80,90,100]-[100,120]

B寸(横)

(mm)

T寸(高さ)

(mm)

最小発注数量
70 ~ 100
100 ~ 120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

ハーモニカ形状(大型タイプ)のガス抜き入れ子です。成形品の形状に合わせてベント面に加工が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス抜き入れ子 ハーモニカ形状 大型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス抜き入れ子 ハーモニカ形状 大型
ガス抜き入れ子(丸形状)
ガス抜きスリット入れ子
ガス抜きユニット用スペーサ(ネジ形状)
ガス抜きユニット
ガス抜きユニット用スペーサ(ストレート)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-1,500 -15,010 -220 -3,600 --
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目
A(縦)(mm)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス抜き入れ子カテゴリの売れ筋ランキング