射出成形用標準部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

高温ガラステープ

高温ガラステープ NKGT19
通常単価(税別)
16,580
税込単価
18,238
通常出荷日:3日目

【特長】・成形機のノズルに巻きつけた成形機ノズル用保温テープを固定するために使用します。・耐熱温度26...

詳細を確認

型番:

NKGT19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

NKGT19の仕様・寸法情報

耐熱温度
260℃
長さ(m)
33
幅(mm)
19
-
-
chemSHERPA
調査中

型番リスト

表示件数
型番
NKGT19

(mm)

最小発注数量
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,580
( 18,238 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・成形機のノズルに巻きつけた成形機ノズル用保温テープを固定するために使用します。
・耐熱温度260℃
【使用例】
・成形機のノズルヒータの上からしっかりとノズル用保温テープを巻き、高温ガラステープで固定してください。

規格・納期

規格表

テープ ガラスファイバー
  粘着 シリコン接着剤(熱硬化)

 

型 式長さ 
NKGT6   

 

厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(単位m)
型式
TypeNo.
0.2633NKGT6
1313
1919

 

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1〜45〜910~
値引率基準単価5%お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください

 

納期

概要・仕様

仕様・概要

■用途
 ・成形機のノズルに巻きつけた成形機ノズル用保温テープを固定するために使用します。
 ・耐熱温度260℃


  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高温ガラステープの型番NKGT19のページです。 型番NKGT19に関する仕様情報を記載しております。
高温ガラステープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高温ガラステープ
成形機ノズル用保温テープ
バンドヒータ
グンゼエコカバー(標準着脱式断熱カバー)
成形機用薄型ノズルヒータ
断熱保温テープ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格16,58038,7507,660 -33,390 -9,250 --
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目お見積り
耐熱温度260℃-----
長さ(m)33-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

成形機用温調部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト