17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ~mm
  • バンドの厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

成形機用薄型ノズルヒータ

成形機用薄型ノズルヒータ
通常単価(税別)
9,25011,870
税込単価
10,17513,057
通常出荷日:3日目

【特長】・成形機のノズル用ヒータで外周が干渉しないように平型リードカバーを低く抑えています。・発熱体と...

詳細を確認
  • MUNH38-〇〇は、2023年10月に販売終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

成形機用薄型ノズルヒータ:関連画像

 

材質 ①ノズルヒータ表面:SUS304
     ②締付バンド:SUS304
     ③平型カバー:SUS430
     ④リード線:金属シールド線
     ⑤六角穴付ボルト:鉄+ニッケルメッキ
耐熱温度 ヒータ本体:350℃
     リード線:180℃

型番リスト

表示件数

バンドの厚さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
30
30
10
1個
30
40
10
1個
30
50
10
1個
35
25
10
1個
35
30
10
1個
35
40
10
1個
35
50
10
1個
35
55
10
1個
35
60
10
1個
40
30
10
1個
40
40
10
1個
40
50
10
1個
40
60
10
1個
50
30
10
1個
50
35
10
1個
50
40
10
1個
50
45
10
1個
50
50
10
1個
50
55
10
1個
50
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,250
( 10,175 )
3日目
9,500
( 10,450 )
3日目
9,880
( 10,868 )
3日目
9,250
( 10,175 )
3日目
9,370
( 10,307 )
3日目
9,610
( 10,571 )
3日目
10,470
( 11,517 )
3日目
11,500
( 12,650 )
3日目
10,720
( 11,792 )
3日目
9,500
( 10,450 )
3日目
10,330
( 11,363 )
3日目
10,720
( 11,792 )
3日目
11,580
( 12,738 )
3日目
10,330
( 11,363 )
3日目
10,470
( 11,517 )
3日目
10,720
( 11,792 )
3日目
11,460
( 12,606 )
3日目
11,580
( 12,738 )
3日目
11,720
( 12,892 )
3日目
11,870
( 13,057 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・成形機のノズル用ヒータで外周が干渉しないように平型リードカバーを低く抑えています。
・発熱体とバンドが一体構造のためバンドのズレによるショートを防ぐとともに取り付けが容易です。

ご注意

  • MUNH38-〇〇は、2023年10月に販売終了となります。推奨代替品はございません。

規格・納期

規格表

型 式H 
MUNH4050 

 

V
(電圧)
W
(ワット数)
W/cm2
(ワット密度)
型式H
(バンドの厚さ)
TypeD
220V1104.7MUNH3025
1304.630
1504.535
1804.840
2004.745
2204.750
1405.13525
1504.530
1804.735
2104.840
2304.745
2604.750
2804.655
3104.760
1704.73830
1904.535
2104.440
2504.745
2804.750
3104.755
3404.760

 

V
(電圧)
W
(ワット数)
W/cm2
(ワット密度)
型式H
(バンドの厚さ)
TypeD
220V1804.8MUNH4030
2004.535
2304.640
2604.645
2904.650
3204.655
3504.660
2004.74530
2304.735
2604.640
3004.745
3304.750
3704.855
4004.760
2204.75030
2504.535
2904.640
3304.745
3704.750
4104.755
4404.760

納期

概要・仕様

仕様・概要

■特長
 ・成形機のノズル用ヒータで外周が干渉しないように平型リードカバーを低く抑えています。
 ・発熱体とバンドが一体構造のためバンドのズレによるショートを防ぐとともに取り付けが容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

成形機用薄型ノズルヒータのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
成形機保守
4
満足度:4.0
外形が薄く電線コードの出っ張りが少ないので使い勝手がいいです。
1人が参考にしています。
成形機用
5
満足度:5.0
他社と比較して価格が安い為毎回購入しています。 製造課より問題になっていません
1人が参考にしています。
生産設備の成形機に使用しています
3
満足度:3.0
自社生産設備の成形機の交換用予備品として購入しました。既設の成形機メーカの純正品と相当品を既設品より価格の安いミスミから...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
成形機用薄型ノズルヒータ
成形機ノズル用保温テープ
バンドヒータ
グンゼエコカバー(標準着脱式断熱カバー)
高温ガラステープ
バンド温度センサ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格9,250-38,7507,660 -33,390 -16,5808,440 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

成形機用温調部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト