17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

型番:

AT-LNT5-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

板バネ付き後入れロングナット:関連画像

 

参考締付トルク(N・m)
M S10C相当/SUS304
5 6.8

 

Type 材質 表面処理
本体 羽部
AT-LNT S10C相当 SUS304 三価クロメート

規格表

型式ピッチ
P
AT-LNT512

 

重量
(g)※1
型式ピッチ
P
TypeM
1AT-LNT512

※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

使用例

板バネ付き後入れロングナット:関連画像

板バネが溶接されているため、縦に置いたフレームに挿入しても滑り落ちません。

スライドブラケット(長穴2本タイプ)を固定する際に、ご利用いただけます。

AT-LNT5-12の仕様・寸法情報

分類
ナット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AT-LNT5-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
チャック板用のスライドブラケットを固定する為のロングナットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

板バネ付き後入れロングナットの型番AT-LNT5-12のページです。 型番AT-LNT5-12に関する仕様情報を記載しております。
板バネ付き後入れロングナットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
スライドレール固定用
4
満足度:4.0
以前はスライドレールを固定するのに、ナットを2個使用し固定していましたが、たまに干渉していて不便だったが、この商品は1部...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板バネ付き後入れロングナット
取付クランプ(20mm角フレームタイプ)
クロス接続ブラケット(フラットフレームタイプ)
取付用ベースプレート
丸パイプ(アルミ)
パイプホルダ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格110980 -5001,800 --570 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
分類ナットベースプレート取付用クランプブラケットベースプレート丸パイプホルダ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チャック板フレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト