17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

ロータリークランプシリンダ RCC-CHSC12-10-R

ロータリークランプシリンダ

通常単価(税別)
8,500
税込単価
9,350
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・回転しながら下がるクランプシリンダです。・複動式です。【使用流体】・空気【使用圧力】・1.5...

詳細を確認

型番:

RCC-CHSC12-10-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外形図

規格表

型 式ストロークST回転方向
RCC−CHSC1210L

 

AA1A2A3BCKEFGJMM1M2シリンダ
内径
重量
(g)1
付属継手該当
センサ
型式ストローク回転
方向
貫通穴タッピングねじザグリ穴TypeNo.ST
83.545.5126.22515.53.5M4×P0.7×7dpφ6.5×4dp8292.511M5×P0.8M3×P0.5M3×P0.512100配管用継手 2本
適応チューブ
( 6×4、4×2.5 )
CS-CHCSM9RCC−CHSC1210L
R

※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。

納期

選定サポート情報

その他チャック関連商品のご紹介

チャック部品 新商品続々登場!

RCC-CHSC12-10-Rの仕様・寸法情報

分類
ロータリークランプシリンダ
作動方式
複動式
シリンダ内径(φ)
12
ストローク(mm)
10
回転方向
R
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 回転方向

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
RCC-CHSC12-10-R

回転方向

RoHS?最小発注数量
R
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,500
( 9,350 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・回転しながら下がるクランプシリンダです。
・複動式です。
【使用流体】
・空気
【使用圧力】
・1.5~9kgf/cm2
【使用温度範囲】
・0~60℃

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロータリークランプシリンダの型番RCC-CHSC12-10-Rのページです。 型番RCC-CHSC12-10-Rに関する仕様情報を記載しております。
ロータリークランプシリンダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリークランプシリンダ
バルーングリッパー 弾性部品(ジマテック製)
ニードルグリッパーSNG
エアピッカー/エアグリッパー
マイクログリッパー(ジマテック製)
ロータリクランプシリンダ
メーカーミスミGIMATICシュマルツミスミGIMATICミスミ
通常価格8,5001,080 -93,900 -7,870 -20,04024,220 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目19日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
分類ロータリークランプシリンダ成形品グリッパニードルグリッパ成形品グリッパ成形品グリッパ-
作動方式複動式-----
シリンダ内径(φ)12-----
ストローク(mm)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト