17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • シリンダ内径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

平行チャック

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外形図

平行チャック:関連画像

規格表

型 式
HC−CHHDLS10
 
AA1A2A3A4BvvB1B2CC1C2EE1E2FHH1JMM1M2M3M4
5735.8252921231618161211.43527.219.245.735M2.5×P0.45M3×P0.5−5.5dpM4×P0.7−4.5dpM3×P0.5−6dpM3×P0.5−5.5dp
7043.2313624.530.6242223.215164736.924.95748M3×P0.5M4×P0.7−8dpM4×P0.7−4.5dpM4×P0.7−8dpM5×P0.8−8dp
 
シリンダ
内径
ST
ストローク(mm)
重量
(g)※1
把持力
(N)※2
付属継手適応センサ型式
TypeNo.
1086013配管用継手 2本
適応チューブ
6×4、4×2.5
CS-CHCSM5HC-CHHDLS10
16121404216

※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。
※2 把持力は5kgf/cm3での値です。あくまで試験値であり、保証値ではございません。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

選定サポート情報

その他チャック関連商品のご紹介

チャック部品 新商品続々登場!

型番リスト

表示件数

シリンダ内径(φ)

RoHS?最小発注数量
10
10
1個
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,300
( 16,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,960
( 17,556 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・標準タイプの平行開閉形エアチャックです。
・単動式です。
【使用圧力】
・1.5~7kgf/cm2
【使用流体】
・空気
【使用温度範囲】
・0~60℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平行チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行チャック
コンパクト平行チャック(ジマテック製)
ロングストローク平行チャック(ジマテック製)
平行チャック 超高耐久タイプ(ジマテック製)
近接センサ
小型平行チャック
メーカーミスミミスミミスミGIMATICミスミミスミ
通常価格15,300-14,52024,370 -39,3102,30010,390 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
分類平行チャック平行チャック平行チャック平行チャック--
動作形式単動式単動・複動式複動式複動式--
ストロークタイプロング-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平行チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト