射出成形用標準部品技術窓口

本吸着金具の円柱部分(D2)をパイプホルダに取付、固定したイメージです。


| Type | 部品 | 材質 | 表面処理 |
| VC−KNGB | ①本体 | A6061 | 白アルマイト |
| ②スプリング | 炭素鋼 | − | |
| ③継手・止め栓 | SUM22相当 | 無電解ニッケルメッキ |
| 型 式 | − | ST | − | D2 |
| VC−KNGB7 | − | ST10 | − | D15 |
| 適用 パッド | 適応チューブ 外径×内径 | 重量 (g)※1 | L | E | F | G | J | K | Q | H | d | C | T | P | 付属継手 | 型式 | ストローク | D2 | |
| Type | D1 | ST | |||||||||||||||||
| VC-SP | 6×4 | 17.5 | 49 | 5 | 20 | 2 | 2.5 | 5 | 13 | 12 | 5 | 8.5 | 2.5 | 20 | 配管用 継手: 1本 適応チューブ ( 6×4 ) | VC−KNGB | 7 | 5 | 15 |
| 18.0 | 54 | 10 | |||||||||||||||||
| 19.0 | 64 | 20 | |||||||||||||||||
| 19.5 | 74 | 30 | |||||||||||||||||
| VC-HSP | 18.5 | 52 | 8 | 4.2 | 8 | 16 | 11 | 5 | |||||||||||
| 18.5 | 57 | 10 | |||||||||||||||||
| 19.5 | 67 | 20 | |||||||||||||||||
| 20.5 | 77 | 30 | |||||||||||||||||
※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。
出荷時は、エアー接続用に継手φ5(チューブ外径φ6×内径φ4に接続)が取付いています。付属品として継手φ3.6も同梱していますので、必要に応じお取替えください。
撮影型番:VC-KNGB7-ST10-D15



製品の実際の大きさが分かる動画です。
撮影型番:VC-KNGB7-ST10-D15
今までのチャック部品では一味違う、「かゆい所に手が届く」商品の特集ページをご用意しました!
成形現場で役立つ商品をラインナップしております。ぜひご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
800円 ( 880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
900円 ( 990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
900円 ( 990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
950円 ( 1,045円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【用途】
・ワーク搬送時のサスペンション
・先端に吸着パッド(VC-HSP VC-SP)を取付て使用します
【使用効果/メリット】
・サスペンションにより、取出機の位置ずれやワークにRがある場合でも安定して取出しやすくなります。
・チャック板への固定には、用途に応じ3種類のホルダ (AT-FRHC AT-PHC FP-KAGM) が使用可能です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~

ミスミ
吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)
4.3通常価格(税別):250円~

HARMO
スライド金具(ハーモ製)
0通常価格(税別):2,400円~

ミスミ
吸着金具・継手取付タイプ
4通常価格(税別):950円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-
5通常価格(税別):210円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-
5通常価格(税別):500円~

ミスミ
吸着金具用止めネジ
4.5通常価格(税別):300円~

ミスミ
吸着パッド -バッファ式吸着金具用-
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
吸着金具-ネジ取付タイプ-
4.2通常価格(税別):700円~