射出成形用標準部品技術窓口

・本吸着金具のネジ部分をスライドブラケット(FP-SLBCM)に取付、固定したイメージです。

| 型 式 | − | ST |
| VC−KNG11 | − | ST20 |
| 適用 パッド | 適応チューブ 外径×内径 | 重量 (g)*1 | L | E | F | G | J | K | Q | N | H | d | C | T | 付属継手 | 型式 | ストローク | |
| Type | D | ST | ||||||||||||||||
| VC-SP | 6×4 | 8 | 41 | 5 | 12 | 2 | 2.5 | 5 | 13 | 15 | 12 | 5 | 8.5 | 2.5 | 配管用継手: 1本 適応チューブ ( 4×2.5 ) | VC−KNG | 7 | 5 |
| 9 | 46 | 10 | ||||||||||||||||
| 10 | 56 | 20 | ||||||||||||||||
| 11 | 66 | 30 | ||||||||||||||||
| VC-HSP | 8 | 44 | 8 | 4.2 | 8 | 16 | 11 | 5 | ||||||||||
| 9 | 49 | 10 | ||||||||||||||||
| 10 | 59 | 20 | ||||||||||||||||
| 11 | 69 | 30 | ||||||||||||||||
※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。
出荷時には、エアー接続用継手φ5(チューブ外径φ6×内径φ4に接続)が取付いています。付属品として継手φ3.6も同梱していますので、必要に応じお取替ください。
撮影型番:VC-KNG11-ST10


製品の実際の大きさが分かる動画です。
撮影型番:VC-KNG11-ST10
今までのチャック部品では一味違う、「かゆい所に手が届く」商品の特集ページをご用意しました!
成形現場で役立つ商品をラインナップしております。ぜひご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
700円 ( 770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
700円 ( 770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
800円 ( 880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
800円 ( 880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【用途】
・ワーク搬送時のサスペンション
・先端に吸着パッド(VC-HSP VC-SP)を取付て使用します
【使用効果/メリット】
・サスペンションにより、取出機の位置ずれやワークにRがある場合でも安定して取出しやすくなります。
・吸着金具ネジ部をスライドブラケット(FP-SLBCM)に取りつけいただくと、長穴間をスライドさせることで簡単に位置調整が可能です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-
5通常価格(税別):500円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-
5通常価格(税別):210円~

ミスミ
吸着パッド -バッファ式吸着金具用-
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
吸着金具用止めネジ
4.5通常価格(税別):300円~

ミスミ
吸着金具-ネジ取付タイプ-
4.2通常価格(税別):700円~

ミスミ
吸着金具・継手取付タイプ
4通常価格(税別):950円~

ミスミ
角度調整金具-ネジ穴タイプ-
5通常価格(税別):580円~