射出成形用標準部品技術窓口

【用途】 ・チャック板に使用するブラケットです。・クランプタイプです。
| Type | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 |
| FP-SLBCD (クランプタイプ) |
A6061相当 | 白アルマイト |
本商品は、本カタログに掲載されているチャック板用部品と組み合わせてご使用いただく商品です。
他の商品とは組みつかない場合がありますので、ご注意ください。
シャフトをクランプする際はスリット1mm以下を目安に締めつけてください。
| 型 式 | - | 取付長穴 | - | 取付ボルト |
| FP-SLBCD20 | - | 2W5.5 | ||
| FP-SLBCD10 | - | 1W5.5 | - | AF1M5 |
■スライドブラケット(取付ボルトなし)
| A | B | T | G | W | F | F1 | E | クランプ用 ボルト | 重量(g) ※1 | 型 式 | 取付長穴 W | |
| Type | D | |||||||||||
| 85 | 24 | 8 | 64 | 5.5 | 40 | 6 | - | M4×P18 1本 (付属品) | 33 | FPーSLBCD | 10 | 1W5.5 (長穴1本) |
| 31 | 15 | |||||||||||
| 28 | 20 | |||||||||||
| 12 | 28 | 10 | 2W5.5 (長穴2本) | |||||||||
| 26 | 15 | |||||||||||
| 23 | 20 | |||||||||||
※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。
取付ボルトは付属されません。付属が必要な場合は、下記表の「取付ボルトセット品」の型番を選択ください。
■スライドブラケット(取付ボルトセット品)
| 型式 | 取付長穴 W | 取付ボルト | |
| Type | D | ||
| FP-SLBCD | 10 | 1W5.5 (長穴1本) | AS1M5 AF1M5 (M5ボルト 1本) |
| 15 | |||
| 20 | |||
| 10 | 2W5.5 (長穴2本) | AS2M5 AF2M5 (M5ボルト 2本) | |
| 15 | |||
| 20 | |||
■ボルトセット品 詳細
| 取付ボルト | 取付ボルト詳細 | 適用部品 |
| AS1M5(M5、1本) AS2M5(M5、2本) | M5×P0.8-16 (CB5-16) | シャフト:AT-HAS□ パイプジョイント:FP-FMJT |
| AF1M5(M5、1本) AF2M5(M5、2本) | M5×P0.8-12 (CB5-14) | アルミフレーム HFS5-2020 / HFSFIN5-1020 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
780円 ( 858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
830円 ( 913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
830円 ( 913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
880円 ( 968円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
930円 ( 1,023円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
930円 ( 1,023円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
800円 ( 880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
900円 ( 990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
950円 ( 1,045円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
950円 ( 1,045円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
970円 ( 1,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
970円 ( 1,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【用途】
・チャック板に使用するブラケットです。
・クランプタイプです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸パイプ(アルミ)
4.9通常価格(税別):430円~

ミスミ
取付クランプ(丸パイプタイプ)
4通常価格(税別):600円~

ミスミ
スライドブラケット(クランプタイプ)
0通常価格(税別):780円~

ミスミ
スライドブラケット(ネジ穴タイプ)
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
パイプホルダ
4.7通常価格(税別):570円~

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~

ミスミ
吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
エアピッカー/エアグリッパー
0通常価格(税別):7,870円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-
5通常価格(税別):500円~