17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

フレームホルダ(角フレーム用)

フレームホルダ(角フレーム用)

通常単価(税別)
800980
税込単価
8801,078
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・角フレームを接続するためのパイプホルダです。【使用効果/メリット】・フレーム固定用ボルトが付...

詳細を確認

ご注意

  • シャフトをクランプする際はスリット1mm以下を目安に締めつけてください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外形図

フレームホルダ(角フレーム用):関連画像

材質

Type 材質 表面処理
AT−FRHCA6061相当白アルマイト

規格表

型 式
AT−FRHC20
 
接続フレームABCEFGHJKD重量
(g)※1
付属ボルト型式
TypeD1
HFSFINS−10205214201521149365.528M4− 8 :1本ATFRHC10
HFS5−2020M5−14:1本
HFS5−202060203948M5−12:1本15
M5−14:1本
662441.51265M6−15:1本20
M5−14:2本

※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。 

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

使用例

フレームホルダ(角フレーム用):関連画像

選定サポート情報

その他チャック関連商品のご紹介

チャック部品 新商品続々登場!

チャック板自動設計ツール「CHUC-Q(チャッキュー)」のご紹介

成形品データを取り込んでいただくと、チャック板を瞬時に自動設計。無料でご利用いただけます。

詳しくはこちら

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 適応丸パイプ径 D1(φ)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

適応丸パイプ径 D1(φ)

最小発注数量
10
1個
15
1個
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・角フレームを接続するためのパイプホルダです。
【使用効果/メリット】
・フレーム固定用ボルトが付属されています。

ご注意

  • シャフトをクランプする際はスリット1mm以下を目安に締めつけてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレームホルダ(角フレーム用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームホルダ(角フレーム用)
取付クランプ(20mm角フレームタイプ)
取付クランプ(フラットフレームタイプ)
取付用ベースプレート
スライドブラケット用パイプジョイント
クロス接続ブラケット(フラットフレームタイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格800-980 -980 -1,800 -720 -500
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
分類ホルダベースプレート取付用クランプベースプレート取付用クランプベースプレートホルダブラケット
パイプ径 D(φ)5.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チャック板フレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト