射出成形用標準部品技術窓口

【用途】 ・チャック板に使用する20mm角フレーム用の取付クランプです。

| Type | 材質 | 表面処理 |
| AT−FRCLS | A6061相当 | 白アルマイト |
| 型 式 | − | D | − | 取付ボルト |
| AT−FRCLS2020 | − | D5.5 | ||
| AT−FRCLS2020 | − | D6.6 | − | BPT12 |
■取付クランプ
| 接続フレーム | A | B | C | E | F | G | J | D1 | K | 角アルミフレーム 固定用ボルト | 重量 (g)※1 | 型式 | 取付穴 サイズ D | |
| Type | No. | |||||||||||||
| HFS5-2020 (角アルミフレーム) | 36 | 20 | 20 | 18 | 22 | 9.5 | 5.4 | 5.5 | 6 | M5 長さ20 2本(付属品) | 36 | AT-FRCLS | 2020 | 5.5 |
| 36 | 18 | 22 | 6 | 6 | 6.6 | |||||||||
| 38 | 19 | 24 | 7 | 7 | 9 | |||||||||
※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。
■取付クランプ(取付ボルトセット品)
| 型式 | 取付穴 サイズ D | 取付ボルト | |
| Type | No. | ||
| AT-FRCLS | 2020 | 5.5 | BPT5 BPT12 |
| 6.6 | |||
| 9 | |||
■ボルトセット品詳細
| 取付クランプ型式 (ボルトセット品) | 適用ベースプレート (AT-BPL)厚さT | 取付ボルト詳細 |
| AT-FRCLS2020-D5.5-BPT5 | 5 (AT-BPL□□-T5) | M5×P0.8-25(CB5-25) : 1本 |
| AT-FRCLS2020-D6.6-BPT5 | M6×P1.0-25(CB6-25) : 1本 | |
| AT-FRCLS2020-D9-BPT5 | M8×P1.25-25(CB8-25) : 1本 | |
| AT-FRCLS2020-D5.5-BPT12 | 12 (AT-BPL□□-T12) | M5×P0.8-30(CB5-30) : 1本 |
| AT-FRCLS2020-D6.6-BPT12 | M6×P1.0-30(CB6-30) : 1本 | |
| AT-FRCLS2020-D9-BPT12 | M8×P1.25-30(CB8-30) : 1本 |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
980円 ( 1,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
980円 ( 1,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
980円 ( 1,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【用途】
・チャック板に使用する20mm角フレーム用の取付クランプです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸パイプ(アルミ)
4.9通常価格(税別):430円~

ミスミ
高さ調整用シャフト
5通常価格(税別):740円~

ミスミ
パイプホルダ
4.7通常価格(税別):570円~

ミスミ
取付クランプ(丸パイプタイプ)
4通常価格(税別):600円~

ミスミ
取付用ベースプレート
5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
スライドブラケット(ネジ穴タイプ)
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
取付クランプ(20mm角フレームタイプ)
0通常価格(税別):980円~

ミスミ
フレームホルダ(角フレーム用)
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
スライドブラケット(クランプタイプ)
0通常価格(税別):780円~