17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

取付クランプ(フラットフレームタイプ)

取付クランプ(フラットフレームタイプ)

ご注意

  • 本商品の納期等に関して不明点がございましたら、成形事業部(0120-343-615)までお問い合わせください
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

取付クランプ(フラットフレームタイプ):関連画像

Type 材質 表面処理
AT−FRCL A6061相当 白アルマイト

規格表

型 式D取付ボルト
AT−FRCL1020D5.5  
AT−FRCL1020D6.6BPT5

 

■取付クランプ

接続フレームABCEFD1GHJKフラットフレーム
固定用ボルト
重量
(g)※1
型式取付穴
サイズ
D
TypeNo.
HFSFN5-1020
(フラットフレーム)
36202031215.514915M5 長さ14
1本(付属品)
25AT-FRCL10205.5
382032256.6
402432.512279

※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。 

 

■取付クランプ(取付ボルトセット品)

型式取付穴
サイズ
D
取付ボルト
TypeNo.
AT-FRCL10205.5BPT5
BPT12
6.6
9

 

■ボルトセット品詳細

取付クランプ型式
(ボルトセット品)
適用ベースプレート
(AT-BPL)厚さT
取付ボルト詳細
AT-FRCL1020-D5.5-BPT55
(AT-BPL□□-T5)
M5×P0.8-25(CB5-25) : 1本
AT-FRCL1020-D6.6-BPT5M6×P1.0-25(CB6-25) : 1本
AT-FRCL1020-D9-BPT5M8×P1.25-25(CB8-25) : 2本
AT-FRCL1020-D5.5-BPT1212
(AT-BPL□□-T12)
M5×P0.8-30(CB5-30) : 1本
AT-FRCL1020-D6.6-BPT12M6×P1.0-30(CB6-30) : 1本
AT-FRCL1020-D9-BPT12M8×P1.25-30(CB8-30) : 2本

納期

使用例

取付クランプ(フラットフレームタイプ):関連画像

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ T(mm)

  • 取付穴径 D(φ)(mm)

  • 取付ボルトセット

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

厚さ T

(mm)

取付穴径 D(φ)

(mm)

取付ボルトセット

最小発注数量
-
5.5
無し
1個
5
5.5
有り
1個
12
5.5
有り
1個
-
6.6
無し
1個
5
6.6
有り
1個
12
6.6
有り
1個
-
9
無し
1個
5
9
有り
1個
12
9
有り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・チャック板に使用するフラットフレーム用の取付クランプです。

ご注意

  • 本商品の納期等に関して不明点がございましたら、成形事業部(0120-343-615)までお問い合わせください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

取付クランプ(フラットフレームタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付クランプ(フラットフレームタイプ)
取付クランプ(20mm角フレームタイプ)
取付クランプ(丸パイプタイプ)
クロス接続ブラケット(フラットフレームタイプ)
フレームホルダ(角フレーム用)
取付用ベースプレート
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格980-980 -600 -500800 -1,800 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
分類ベースプレート取付用クランプベースプレート取付用クランプベースプレート取付用クランプブラケットホルダベースプレート
取付穴径 D1(φ)(mm)5.55.5----
接続フレームフラットフレーム角アルミフレーム----
よく一緒に購入される商品

チャック板フレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト