17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

取付クランプ(丸パイプタイプ)

取付クランプ(丸パイプタイプ)

通常単価(税別)
600860
税込単価
660946
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・チャック板に使用する丸パイプ用の取付クランプです。【使用効果/メリット】・取付クランプのみと...

詳細を確認

ご注意

  • 本商品の納期等に関して不明点がございましたら、成形事業部(0120-343-615)までお問い合わせください
  • 本商品は、本カタログに掲載されているチャック板用部品と組み合わせてご使用いただく商品です。他の商品とは組みつかない場合がありますので、ご注意ください。
  • パイプをクランプする際はスリット1mm以下を目安に締めつけください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外形図

取付クランプ(丸パイプタイプ):関連画像

材質

Type[ M ] 材質[ S ] 表面処理
AT-MTCL
(取付クランプ)
A6061相当白アルマイト

規格表

型 式D取付ボルト
AT-MTCL20D5.5  
AT-MTCL15D6.6BPT5

■取付けクランプ

本体タイプABCEG重量(g)※1パイプ固定用ボルト
(付属品)
型 式D
TypeD1
M5取付用451414203820M4-8:1本ATーMTCL105.5
502020224344M5-12:1本15
552424264864M6-15:1本20
M6取付用451414203820M4-8:1本106.6
502020224343M5-12:1本15
552424264863M6-15:1本20
M8取付用522020224343M5-12:1本159
572424264964M6-15:1本20

■取付クランプ(取付ボルトセット品)

型 式D取付ボルト
TypeD1
ATーMTCL105.5BPT5

BPT12
15
20
106.6
15
20
159
20
※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。

■ボルトセット品 詳細

取付クランプ型式
(ボルトセット品)
適用ベースプレート
(AT-BPL)厚さ
T
取付ボルト詳細
AT-MTCL10-D5.5-BPT55

(AT-BPL□□-T5)
M5×P0.8-12(CB5-12):1本
AT-MTCL15-D5.5-BPT5M5×P0.8-20(CB5-20):1本
AT-MTCL20-D5.5-BPT5M5×P0.8-22(CB5-22):1本
AT-MTCL10-D6.6-BPT5M6×P1.0-12(CB6-12):1本
AT-MTCL15-D6.6-BPT5M6×P1.0-18(CB6-18):1本
AT-MTCL20-D6.6-BPT5M6×P1.0-22(CB6-22):1本
AT-MTCL15-D9-BPT5M8×P1.25-16(CB8-16):1本
AT-MTCL20-D9-BPT5M8×P1.25-20(CB8-20):1本
取付クランプ型式
(ボルトセット品)
適用ベースプレート
(AT-BPL)厚さ
T
取付ボルト詳細
AT-MTCL10-D5.5-BPT1212
(AT-BPL□□-T12)
M5×P0.8-20(CB5-20):1本
AT-MTCL15-D5.5-BPT12M5×P0.8-25(CB5-25):1本
AT-MTCL20-D5.5-BPT12M5×P0.8-30(CB5-30):1本
AT-MTCL10-D6.6-BPT12M6×P1.0-20(CB6-20):1本
AT-MTCL15-D6.6-BPT12M6×P1.0-25(CB6-25):1本
AT-MTCL20-D6.6-BPT12M6×P1.0-30(CB6-30):1本
AT-MTCL15-D9-BPT12M8×P1.25-22(CB8-22):1本
AT-MTCL20-D9-BPT12M8×P1.25-25(CB8-25):1本

納期

使用例

取付クランプ(丸パイプタイプ):関連画像

選定サポート情報

その他チャック関連商品のご紹介

チャック部品 新商品続々登場!

チャック板自動設計ツール「CHUC-Q(チャッキュー)」のご紹介

成形品データを取り込んでいただくと、チャック板を瞬時に自動設計。無料でご利用いただけます。

詳しくはこちら

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ T(mm)

  • 取付穴径 D(φ)(mm)

  • 取付穴径 D1(φ)(mm)

  • 取付ボルトセット

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

厚さ T

(mm)

取付穴径 D(φ)

(mm)

取付穴径 D1(φ)

(mm)

取付ボルトセット

最小発注数量
-
5.5
10
無し
1個
5
5.5
10
有り
1個
12
5.5
10
有り
1個
-
6.6
10
無し
1個
5
6.6
10
有り
1個
12
6.6
10
有り
1個
-
5.5
15
無し
1個
5
5.5
15
有り
1個
12
5.5
15
有り
1個
-
6.6
15
無し
1個
5
6.6
15
有り
1個
12
6.6
15
有り
1個
-
9
15
無し
1個
5
9
15
有り
1個
12
9
15
有り
1個
-
5.5
20
無し
1個
5
5.5
20
有り
1個
12
5.5
20
有り
1個
-
6.6
20
無し
1個
5
6.6
20
有り
1個
12
6.6
20
有り
1個
-
9
20
無し
1個
5
9
20
有り
1個
12
9
20
有り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能
720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・チャック板に使用する丸パイプ用の取付クランプです。
【使用効果/メリット】
・取付クランプのみとベースプレート取付ボルトセット品をラインナップしています。(パイプ固定用ボルトはどちらも付属されています)

ご注意

  • 本商品の納期等に関して不明点がございましたら、成形事業部(0120-343-615)までお問い合わせください
  • 本商品は、本カタログに掲載されているチャック板用部品と組み合わせてご使用いただく商品です。他の商品とは組みつかない場合がありますので、ご注意ください。
  • パイプをクランプする際はスリット1mm以下を目安に締めつけください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

取付クランプ(丸パイプタイプ)のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
試作機
4
満足度:4.0
この商品は自社で試作機を作製した際に、機械外側に設置した配管をクランプするために使用しました。使用上特に問題ありませんの...もっと読む
1人が参考にしています。
製品の吸着取出し用とし
3
満足度:3.0
自社でアイテム毎に製作したベースフレームにこの商品を取付、先にパイプで組んだ吸着パッドの取りついている部分を取付て、射出...もっと読む
1人が参考にしています。
ドグ固定用に使用しました
4
満足度:4.0
金型の近接センサー用ドグの固定用に使用しました。今まで社内で作っていましたが、今回試しにいろいろ購入しているミスミから購...もっと読む
1人が参考にしています。
取り出しチャック作成
5
満足度:5.0
取り出しチャックの作成に使用しました。ベースプレートと丸パイプを連結する部品です。アルミ製なので、軽量です。取り出しチャ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付クランプ(丸パイプタイプ)
取付クランプ(フラットフレームタイプ)
丸パイプ(アルミ)
取付クランプ(20mm角フレームタイプ)
スライドブラケット用パイプジョイント
取付用ベースプレート
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格600-980 --980 -720 -1,800 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
分類ベースプレート取付用クランプベースプレート取付用クランプ丸パイプベースプレート取付用クランプホルダベースプレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チャック板フレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト