射出成形用標準部品技術窓口


| Type | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 |
| AT-HASB (定尺タイプ) | A6061相当 | 白アルマイト |
| AT-HASL (全長指定タイプ) |
本商品は、本カタログに掲載されているチャック板用部品と組み合わせてご使用頂く商品です。
他の商品とは組みつかない場合がありますので、ご注意ください。
シャフト端面にはアルマイト処理がない場合があります。
■定尺タイプ
| 型 式 | - | L | - | ネジサイズ |
| AT-HASB10 | - | 50 | - | M5 |
| スパナ溝 | M×P | ℓ | 重量(g)※1 | 型 式 | L 選択 | ネジサイズ M | ||||
| A | W | L50 | L100 | L150 | Type | D | ||||
| 8 | 8 | M5×P0.8 | 10 | 10 | 21 | 31 | AT-HASB (定尺タイプ) | 10 | 50 100 150 | M5 |
| 10 | 13 | 23 | 47 | 71 | 15 | |||||
| 10 | 17 | 42 | 84 | 127 | 20 | |||||
※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■全長指定タイプ
| 型 式 | - | L | - | ネジサイズ |
| AT-HASL10 | - | 118 | - | M5 |
| スパナ溝 | M×P | ℓ | 重量(g/1mm)※1 | 型 式 | L 指定1mm単位 | ネジサイズ M | ||
| A | W | Type | D | |||||
| 8 | 8 | M5×P0.8 | 10 | 0.21 | AT-HASL (全長指定タイプ) | 10 | 30~150 | M5 |
| 10 | 13 | 0.47 | 15 | |||||
| 10 | 17 | 0.84 | 20 | |||||
※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■定尺タイプ

■全長指定タイプ

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
740円 ( 814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
960円 ( 1,056円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
770円 ( 847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
780円 ( 858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
980円 ( 1,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
800円 ( 880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
810円 ( 891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【用途】
・チャック板用の高さ調整用シャフトです。
【使用効果/メリット】
・使用用途に合わせて定尺タイプと全長指定タイプをお選びください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スライドブラケット(ネジ穴タイプ)
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
丸パイプ(アルミ)
4.9通常価格(税別):430円~

ミスミ
パイプホルダ
4.7通常価格(税別):570円~

ミスミ
高さ調整用シャフト
5通常価格(税別):740円~

ミスミ
取付用ベースプレート
5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-
5通常価格(税別):210円~

ミスミ
エアピッカー/エアグリッパー
0通常価格(税別):7,870円~