射出成形用標準部品技術窓口

【用途】 ・ランナーチャックをチャック板に取り付ける為のプレートです。

| 型 式 | − | D | − | 取付ボルト |
| RC−BPLH20 | − | 1D5.5 | ||
| RC−BPLHS20 | − | 2D5.5 | − | AF2M5 |
■ランナーチャック用取付プレート
| ランナーチャック 固定用ボルト | 型式 | 取付穴サイズ D |
| M4xP0.7 2本 (付属品) | RC-BPLH20 (センサなし用) RC-BPLHS20 (センサあり用) | 1D5.5 (取付穴1ヶ所) 2D5.5 (取付穴2ヶ所) |
■仕様・寸法詳細
| 型式 | 取付ヶ所 | E | E1 | D | D1 | 重量 (g)※1 | 適用シリンダ |
| RC−BPLH20−1D5.5 | 取付穴1ヶ所 | 14 | − | 5.5 | 4.5 | 23 | RC−HC20BPX (センサなし) |
| RC−BPLH20−2D5.5 | 取付穴2ヶ所 | 12 | |||||
| RC−BPLHS20−1D5.5 | 取付穴1ヶ所 | 20 | − | RC−HC20BPX-S (センサあり) | |||
| RC−BPLHS20−2D5.5 | 取付穴2ヶ所 | 12 |
■取付クランプ(取付ボルトセット品)
| 型式 | 取付穴サイズ D | 取付ボルト |
| RC-BPLH20 (センサなし用) RC-BPLHS20 (センサあり用) | 1D5.5 (取付穴1ヶ所) 2D5.5 (取付穴2ヶ所) | AS1M5(M5:1本) |
| AF1M5(M5:1本) | ||
| AS2M5(M5:2本) | ||
| AF2M5(M5:2本) |
■ボルトセット品詳細
| 取付ボルト | 取付ボルト詳細 | 適用部品 |
| AS1M5(M5、1本) | M5×P0.8−12(CB5−12):1本 | シャフト:AT-HAS□ パイプジョイント:FP-FMJT |
| AS2M5(M5、2本) | M5×P0.8−12(CB5−12):2本 | |
| AF1M5(M5、1本) | M5×P0.8−8(CB5−8):1本 | アルミフレーム HFS5-2020 / HFSFN5-1020 |
| AF2M5(M5、2本) | M5×P0.8−8(CB5−8):2本 |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,600円 ( 1,760円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,600円 ( 1,760円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,600円 ( 1,760円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,600円 ( 1,760円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【用途】
・ランナーチャックをチャック板に取り付ける為のプレートです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ランナーチャック
3.5通常価格(税別):1,400円~

ミスミ
ランナー用チャック
0通常価格(税別):17,050円~

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~

ミスミ
エアピッカー/エアグリッパー
0通常価格(税別):7,870円~

ミスミ
吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-
5通常価格(税別):210円~

ミスミ
丸パイプ(アルミ)
4.9通常価格(税別):430円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-
5通常価格(税別):500円~

ミスミ
パイプホルダ
4.7通常価格(税別):570円~