17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

取付プレート:関連画像

Type 材質 表面処理
MC−CBPLS A6061相当 白アルマイト

規格表

型 式D取付ボルト
MC−CBPLS101D5.5  
MC−CBPLS102D5.5AF2M5

■ミニシリンダ用取付プレート

適用
ミニシリンダ
GM重量
(g)※1
型式取付穴
サイズ
D
TypeNo.
MC-CHNQS10-10M3×P0.518MC-CBPLS101D5.5
12172D5.5
※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。

■ミニシリンダ用取付プレート(取付ボルトセット品)

型式取付穴
サイズ
D
取付ボルト
TypeNo.
MC-CBPLS101D5.5AS1M5(M5:1本)
AF1M5(M5:1本)
2D5.5AS2M5(M5:2本)
AF2M5(M5:2本)

■ボルトセット品詳細

取付ボルト取付ボルト詳細適用部品
AS1M5(M5、1本)M5×P0.8-10(CB5-10): 1本シャフト:AT-HAS□
パイプジョイント:FP-FMJT
AS2M5(M5、2本)M5×P0.8-10(CB5-10): 2本
AF1M5(M5、1本)M5×P0.8-8 (CB5-8): 1本アルミフレーム
HFS5-2020 / HFSFIN5-1020
AF2M5(M5、2本)M5×P0.8-8 (CB5-8): 2本

納期

使用例

取付プレート:関連画像

取付プレート:関連画像

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 取付穴数

  • 取付ボルトセット

  • 適用部品

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

取付穴数

取付ボルトセット

適用部品

最小発注数量
1
無し
-
1個
1
有り
アルミフレーム:HFS5-2020/HFSFIN5-1020
1個
1
有り
シャフト:AT-HAS□パイプジョイント:FP-FMJT
1個
2
無し
-
1個
2
有り
アルミフレーム:HFS5-2020/HFSFIN5-1021
1個
2
有り
シャフト:AT-HAS□パイプジョイント:FP-FMJT
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・ミニシリンダ(MC-CHNQS10-10)をチャック板に取り付ける為のプレートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

取付プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付プレート
取付ステー(ハーモ製MCY-1205S用)
ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製)
ミニシリンダ アクセサリー(ハーモ製 18系当板)
ミニシリンダ アクセサリー(ハーモ製 12系当板)
ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製MCY-1815S)
メーカーミスミHARMOHARMOHARMOHARMOHARMO
通常価格980-1,4801,700 -420 -330 -2,500 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
分類取付アクセサリ取付アクセサリミニシリンダ当て板当て板ミニシリンダ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チャック板用シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト