17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

当て板

当て板

通常単価(税別)
390570
税込単価
429627
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】 ・ミニシリンダ(MC-CHNQS10-10)の先端に取りつけ、ワーク(主にプラスチック成形...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

当て板:関連画像

素材記号 材質
S シリコンゴム
N ニトリルゴム

規格表

型 式A素材記号
MC−GRP3030A60S
適応
シリンダ
JBTCDEFGK重量
(g)※1
付属
ボルト
型式硬度
ショアA
素材記号
TypeNo.
MC−CHNQS10−103030873.456151520M3−6:1本MC−GRP303060S(シリコンゴム)
2070N(ニトリルゴム)
22131110132260S(シリコンゴム)
1070N(ニトリルゴム)
※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。

納期

使用例

当て板:関連画像

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 当て板材質

  • 長さ J(mm)

  • 幅 B(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

当て板材質

長さ J

(mm)

幅 B

(mm)

最小発注数量
シリコンゴム
22
13
1個
ニトリルゴム
22
13
1個
シリコンゴム
30
30
1個
ニトリルゴム
30
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
570
( 627 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・ミニシリンダ(MC-CHNQS10-10)の先端に取りつけ、ワーク(主にプラスチック成形品)を保持するゴム板です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

当て板のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
チャック板
5
満足度:5.0
製品取り出しの製品をチャックする箇所に使用しました。 取付けも問題無く、硬さも柔らかく出来ており、問題ありませんでした。...もっと読む
7人が参考にしています。
チャック部品として利用
4
満足度:4.0
今回、初めて利用しましたが、この値段で購入出来るのが 信じられないです。とても使い勝手も良く助かりました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
当て板
ミニシリンダ アクセサリー(ハーモ製 PF2-12S用)
ミニシリンダ アクセサリー(ハーモ製 12系当板)
ミニシリンダ アクセサリー(ハーモ製 18系当板)
ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製)
ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製MCY-1815S)
メーカーミスミHARMOHARMOHARMOHARMOHARMO
通常価格390-260 -330 -420 -1,700 -2,500 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
分類当て板当て板当て板当て板ミニシリンダミニシリンダ
当て板形状方型方型----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チャック板用シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト