17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

ミニシリンダ MC-CHNQS10-10

ミニシリンダ

通常単価(税別)
2,190
税込単価
2,409
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】 ・プラスチック成形品を取り出すチャック板用の簡易的なシリンダーです。  成形品を両サイド...

詳細を確認

型番:

MC-CHNQS10-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ミニシリンダ:関連画像

 

規格表

型 式ST
MC−CHNQS1010
ABCPEGLHDFJシリンダ
内径
重量
(g)※1
付属ボルト付属継手型式ストローク
TypeNo.ST
492415511106393.45610100M3-18
:2本
配管用継手:2本
適応チューブ6×4
(    4×2.5 )
MC−CHNQS1010

※1 重量はおおよその値です。目安としてお考えください。

納期

仕様・概要

■基本仕様
・作動形式 単動式
・使用流体 空気
・使用圧力 1.5〜8.5kgf/cm2
・使用温度範囲 0〜60℃
・ボディ材質 アルミニウム合金

使用例

ミニシリンダ:関連画像

MC-CHNQS10-10の仕様・寸法情報

分類
ミニシリンダ
動作形式
単動式
ストローク
10
シリンダ内径(φ)(mm)
10
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MC-CHNQS10-10
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・プラスチック成形品を取り出すチャック板用の簡易的なシリンダーです。
 成形品を両サイドから押さえてつかみます。
 先端に当て板(MC-GRP)を取りつけ、ワークを保持することができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニシリンダの型番MC-CHNQS10-10のページです。 型番MC-CHNQS10-10に関する仕様情報を記載しております。
ミニシリンダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニシリンダ
ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製MCY-1815S)
ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製MCY-1205S)
ミニシリンダ(ハーモ製 アルミ押し出しタイプ)
ミニシリンダ アルミダイカストタイプ(ハーモ製 MC-1815)
ミニシリンダ アルミダイカストタイプ(ハーモ製 MC-1205)
メーカーミスミHARMOHARMOHARMOHARMOHARMO
通常価格2,1902,500 -3,4002,300 -2,0001,700
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
分類ミニシリンダミニシリンダミニシリンダミニシリンダミニシリンダミニシリンダ
動作形式単動式単動式単動式---
ストローク1015510155
シリンダ内径(φ)(mm)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チャック板用シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト