17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ネジ部 R(PT)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

保護スプリング付フレキホース専用アダプタ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

保護スプリング付フレキホース専用アダプタ:関連画像

規格表

G(PF)R(PT)1d1dL型式
TypeNo.
3/81/811104928TKCM31
1/41112593032
3/81113993133

 

注文例

型 式
TypeNo.
TKCM31
 

出荷日

 

■特長

保護スプリング付フレキホース専用アダプタ:関連画像

※専用アダプタ(テーパ面)とホーススリーブ(曲面)の接触部が線接触するため、高い密封度を得られる構造になっています。

型番リスト

表示件数

ネジ部 R(PT)

RoHS?最小発注数量
1/8
10
1個
1/4
10
1個
3/8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用アダプタ(テーパ面)とホーススリーブ(曲面)の接触部が線接触するため、高い密封度を得られる構造になっています。

【対応ホース】
保護スプリング付フレキホース(TKSSPF)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護スプリング付フレキホース専用アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護スプリング付フレキホース専用アダプタ
カシメ金具付き温水用ゴムホースニップル
高温ホース専用プラグ(KGHA・WHSG・FSHP・FSHF専用)
ステンレスフレキホース専用プラグ
高温ホース専用プラグFSHLR・FSHLS
保護スプリング付フレキホース
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格760590 -830 -860 -1,190 -8,150 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
ネジ部 G(PF)3/8-----
対応ホースTKSSPFKGHA-S、WHSG-S----

プラ型用ホース専用プラグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト