射出成形用標準部品技術窓口

材質:C3604
| G (PF) | R (PT) | H (六角対辺) | ℓ | ℓ1 | d1 | d | L | 型式 | |
| Type | No. | ||||||||
| 1/4 | 1/8 | 14 | 9 | 10 | 5 | 6 | 24 | KWSN | 21 |
| 1/4 | 14 | 9 | 11 | 6 | 6 | 26 | 22 | ||
| 3/8 | 1/8 | 17 | 10 | 10 | 5 | 10 | 26 | 31 | |
| 1/4 | 17 | 10 | 11 | 6 | 10 | 27 | 32 | ||
| 3/8 | 17 | 10 | 13 | 10 | 10 | 29 | 33 | ||
| 型 式 |
| KWSN 21 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
冷却用ジョイント
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
高温水用ゴムホース
4.3
ミスミ
金型冷却用ステンレスフレキホース -耐熱180℃・柔軟タイプ-
4
ミスミ
バッフル板 -テーパスクリューブラグ付き-
4.2
ミスミ
シースサーモカップル(熱電対)・耐熱タイプ
5通常価格(税別):5,280円~

ミスミ
冷却パイプ -テーパネジタイプ・平行ネジタイプ・かしめタイプ-
4.6通常価格(税別):540円~

ミスミ
冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-
4.3通常価格(税別):540円~

ミスミ
金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/スパナ取付用-
4.2通常価格(税別):180円~

ミスミ
シースサーモカップル(熱電対)
4.2通常価格(税別):3,400円~