17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が890型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 全長(L)(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

温調用樹脂ホース

温調用樹脂ホース
通常単価(税別)
230187,040
税込単価
253205,744
通常出荷日:5日目

【特長】・透明性に優れた汎用ホースです。・60℃以下の水で使用してください

未確定:候補が890型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

温調用樹脂ホース:関連画像

 

規格表・価格表

呼径内径×外径使用温度許容圧力(20℃)
MPa 以下
[kgf/cm2以下]
許容
曲げ
半径
重量
(g/m)
※参考値
型式全長
指定1m単位
定尺
(m)
TypeNo.
44.0×9.060℃以下1.00
[10.2]
3565MHNT4199100
66.0×11.040856
88.0×13.5551158
99.0×15.0601459
1010.0×16.07015510
1212.0×18.07518012
1515.0×22.00.80
[8.2]
952451514950
1919.0×26.013530019
2525.0×33.00.60
[6.1]
16544025
3232.0×41.021064032
3838.0×48.00.50
[5.1]
25581538
5050.0×62.038013005013940

 

 

注文例

型 式全長
M-HNT 1253
M-HNT 3250

出荷日

出荷日カウントは土日祝日を除きます。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

全長(L)

(m)

RoHS?最小発注数量
9.0
4
1
10
1個
9.0
4
2
10
1個
9.0
4
3
10
1個
9.0
4
4
10
1個
9.0
4
5
10
1個
9.0
4
6
10
1個
9.0
4
7
10
1個
9.0
4
8
10
1個
9.0
4
9
10
1個
9.0
4
10
10
1個
9.0
4
11
10
1個
9.0
4
12
10
1個
9.0
4
13
10
1個
9.0
4
14
10
1個
9.0
4
15
10
1個
9.0
4
16
10
1個
9.0
4
17
10
1個
9.0
4
18
10
1個
9.0
4
19
10
1個
9.0
4
20
10
1個
9.0
4
21
10
1個
9.0
4
22
10
1個
9.0
4
23
10
1個
9.0
4
24
10
1個
9.0
4
25
10
1個
9.0
4
26
10
1個
9.0
4
27
10
1個
9.0
4
28
10
1個
9.0
4
29
10
1個
9.0
4
30
10
1個
9.0
4
31
10
1個
9.0
4
32
10
1個
9.0
4
33
10
1個
9.0
4
34
10
1個
9.0
4
35
10
1個
9.0
4
36
10
1個
9.0
4
37
10
1個
9.0
4
38
10
1個
9.0
4
39
10
1個
9.0
4
40
10
1個
9.0
4
41
10
1個
9.0
4
42
10
1個
9.0
4
43
10
1個
9.0
4
44
10
1個
9.0
4
45
10
1個
9.0
4
46
10
1個
9.0
4
47
10
1個
9.0
4
48
10
1個
9.0
4
49
10
1個
9.0
4
50
10
1個
9.0
4
51
10
1個
9.0
4
52
10
1個
9.0
4
53
10
1個
9.0
4
54
10
1個
9.0
4
55
10
1個
9.0
4
56
10
1個
9.0
4
57
10
1個
9.0
4
58
10
1個
9.0
4
59
10
1個
9.0
4
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230
( 253 )
5日目
460
( 506 )
5日目
670
( 737 )
5日目
900
( 990 )
5日目
1,120
( 1,232 )
5日目
1,340
( 1,474 )
5日目
1,570
( 1,727 )
5日目
1,790
( 1,969 )
5日目
2,020
( 2,222 )
5日目
2,230
( 2,453 )
5日目
2,460
( 2,706 )
5日目
2,690
( 2,959 )
5日目
2,900
( 3,190 )
5日目
3,130
( 3,443 )
5日目
3,350
( 3,685 )
5日目
3,580
( 3,938 )
5日目
3,800
( 4,180 )
5日目
4,020
( 4,422 )
5日目
4,250
( 4,675 )
5日目
4,460
( 4,906 )
5日目
4,690
( 5,159 )
5日目
4,920
( 5,412 )
5日目
5,140
( 5,654 )
5日目
5,360
( 5,896 )
5日目
5,580
( 6,138 )
5日目
5,810
( 6,391 )
5日目
6,040
( 6,644 )
5日目
6,250
( 6,875 )
5日目
6,480
( 7,128 )
5日目
6,700
( 7,370 )
5日目
6,920
( 7,612 )
5日目
7,150
( 7,865 )
5日目
7,370
( 8,107 )
5日目
7,600
( 8,360 )
5日目
7,810
( 8,591 )
5日目
8,040
( 8,844 )
5日目
8,270
( 9,097 )
5日目
8,480
( 9,328 )
5日目
8,710
( 9,581 )
5日目
8,930
( 9,823 )
5日目
9,160
( 10,076 )
5日目
9,380
( 10,318 )
5日目
9,600
( 10,560 )
5日目
9,830
( 10,813 )
5日目
10,040
( 11,044 )
5日目
10,270
( 11,297 )
5日目
10,500
( 11,550 )
5日目
10,720
( 11,792 )
5日目
10,940
( 12,034 )
5日目
11,160
( 12,276 )
5日目
11,390
( 12,529 )
5日目
11,620
( 12,782 )
5日目
11,830
( 13,013 )
5日目
12,060
( 13,266 )
5日目
12,280
( 13,508 )
5日目
12,500
( 13,750 )
5日目
12,730
( 14,003 )
5日目
12,950
( 14,245 )
5日目
13,180
( 14,498 )
5日目
13,390
( 14,729 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明性に優れた汎用ホースです。
・60℃以下の水で使用してください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温調用樹脂ホースのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
ホ−ス
4
満足度:4.0
いつもお世話になっております。 いろんな用途で使用してます サイズも豊富で満足です
12人が参考にしています。
機械
4
満足度:4.0
工作機械の アブラのホースが破損したので こちら代用しました 問題なくうまくいきました
0人が参考にしています。
丈夫
4
満足度:4.0
中が網目で できているので やぶれにくくて かなりじょうぶでいいですね
0人が参考にしています。
温調冷却水用
4
満足度:4.0
比較的柔らかく、取廻ししやすい。 使い続けてどのくらいで劣化するか確かめたい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温調用樹脂ホース
保護スプリング付フレキホース
保護スプリング付ステンレスフレキホース
高温水用ゴムホース
ふっ素樹脂フレキホース 継手セレクトタイプ
温水用ゴムホース(耐熱100℃)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格230-8,150 -9,990 ---13,780 -
通常出荷日5日目5日目7日目〜3日目9日目3日目
上限温度60200200---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラ型用ホース・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト