17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

高温水用シリコンホース

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高温水用シリコンホース

販売終了

型番

M-NHC8-1

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・冷却液、冷凍破裂、クラッキング、老化、オゾンに抵抗力があります。(SAE J20R3 Class A)
【用途】
・水
【使用温度範囲】
・-54~170℃
【材質】
・シリコン(内・外)ポリエステル繊維補強入り3層構造

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
14
内径(mm)
7.9
上限温度
170
全長(L)(m)
1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高温水用シリコンホース
温調用樹脂ホース
保護スプリング付フレキホース
保護スプリング付ステンレスフレキホース
高温水用ゴムホース
温水用ゴムホース(耐熱100℃)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-230 -8,150 -9,990 --13,780 -
通常出荷日-5日目5日目7日目〜3日目3日目
上限温度17060200200--

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト