17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 全長(L)(m)

    ~mm
  • G(PF)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

温調用カシメホース150℃タイプ

温調用カシメホース150℃タイプ
通常単価(税別)
7,81026,440
税込単価
8,59129,084
通常出荷日:3日目

<WHSG-S>【使用温度範囲】水:-30~100℃、空気:-30~150℃【最高使用圧力】1.0MP...

詳細を確認
  • プラスチック金型以外で使用しないでください。
  • 加圧・減圧によるホースの伸縮があるためホース長さは長めに設定してください。
  • 最小曲げ半径を超えた過度な曲げによる状態での使用や、連続的な曲げ運動には使用できません。ホースにヒーターなどの金型加熱用の熱源が触れないようにしてください。
  • 定期的にホースを点検し、ひび割れ、硬化、外観傷が認められた場合には、交換してください。
  • WHSG-Sは、100℃を超える高温水に使用しないでください。ホース補強材(糸)が脆くなり、ホースが破裂する恐れがあります。スチーム洗浄する場合は、飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

温調用カシメホース150℃タイプ:関連画像



材質
①ホース本体

Type内面ゴム外面ゴム補強線
WHSG-Sシリコーンゴムシリコーンゴム高張カポリエステルコード

②接続金具 C3604

 

規格表

②接続金具形状①ホース本体型式L
指定1m単位
G
(PF)
H
(六角対辺)
T最高使用
圧力
(MPa)
使用温度
範囲
最小曲げ
半径
内径外径TypeNo.
1/415111.0MPa水:-30℃~100℃
空気:-30℃~150℃
806.3(12.3)WHSGS215
3/820131009.5(16)315

接続には専用ニップル(KWSN)を使用してください。

 

注文例

型 式L
WHSG-S 34

 

出荷日

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

全長(L)

(m)

G(PF)

最小発注数量
12.3
6.3
1
1/4
1個
12.3
6.3
2
1/4
1個
12.3
6.3
3
1/4
1個
12.3
6.3
4
1/4
1個
12.3
6.3
5
1/4
1個
16
9.5
1
3/8
1個
16
9.5
2
3/8
1個
16
9.5
3
3/8
1個
16
9.5
4
3/8
1個
16
9.5
5
3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,810
( 8,591 )
3日目
11,060
( 12,166 )
3日目
14,930
( 16,423 )
3日目
18,940
( 20,834 )
3日目
23,080
( 25,388 )
3日目
8,730
( 9,603 )
3日目
12,640
( 13,904 )
3日目
17,230
( 18,953 )
3日目
21,820
( 24,002 )
3日目
26,440
( 29,084 )
3日目

詳細情報

基本情報

<WHSG-S>
【使用温度範囲】水:-30~100℃、空気:-30~150℃
【最高使用圧力】1.0MPa
【適用流体】水・空気

【専用ニップル】
温調用カシメホース専用ニップル(KWSN)

ご注意

  • プラスチック金型以外で使用しないでください。
  • 加圧・減圧によるホースの伸縮があるためホース長さは長めに設定してください。
  • 最小曲げ半径を超えた過度な曲げによる状態での使用や、連続的な曲げ運動には使用できません。ホースにヒーターなどの金型加熱用の熱源が触れないようにしてください。
  • 定期的にホースを点検し、ひび割れ、硬化、外観傷が認められた場合には、交換してください。
  • WHSG-Sは、100℃を超える高温水に使用しないでください。ホース補強材(糸)が脆くなり、ホースが破裂する恐れがあります。スチーム洗浄する場合は、飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温調用カシメホース150℃タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温調用カシメホース150℃タイプ
温調用樹脂ホース
金型冷却用ステンレスフレキホース -耐熱180℃・柔軟タイプ-
ふっ素樹脂フレキホース 継手セレクトタイプ
温水用チューブ
高温水用ゴムホース
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7,810-230 -----
通常出荷日3日目5日目7日目〜9日目3日目3日目
補強材高張カポリエステルコード-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラ型用ホース・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト