射出成形用標準部品技術窓口

<KGHA-S>【使用温度範囲】-30~120℃【最高使用圧力】1.5MPa【適用流体】水・油【専用ニ...
詳細を確認
材質
①ホース本体
| Type | 内面ゴム | 外面ゴム | 補強線 |
| KGHA-S | 耐熱・耐油性NBR配合ゴム | 耐熱・耐候性CR配合ゴム | 合成繊維 |
②接続金具 C3604
| ②接続金具形状 | ①ホース本体 | 型式 | L 指定1m単位 | |||||||
| G (PF) | H (六角対辺) | T | 最高使用 圧力 (MPa) | 使用温度 範囲 | 最小曲げ 半径 | 内径 | 外径 | Type | No. | |
| 1/4 | 15 | 11 | 1.5MPa | -30℃~120℃ | 80 | 6.3 | (13) | KGHA-S | 2 | 1~5 |
| 3/8 | 20 | 13 | 100 | 9.5 | (16.5) | 3 | 1~5 | |||
接続には専用ニップル(KWSN)を使用してください。
| 型 式 | - | L |
| KGHA-S 3 | - | 4 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,960円 ( 5,456円 ) | 3日目 |
5,720円 ( 6,292円 ) | 3日目 |
6,830円 ( 7,513円 ) | 3日目 |
8,170円 ( 8,987円 ) | 3日目 |
9,490円 ( 10,439円 ) | 3日目 |
5,620円 ( 6,182円 ) | 3日目 |
6,780円 ( 7,458円 ) | 3日目 |
8,120円 ( 8,932円 ) | 3日目 |
9,460円 ( 10,406円 ) | 3日目 |
10,800円 ( 11,880円 ) | 3日目 |
<KGHA-S>
【使用温度範囲】-30~120℃
【最高使用圧力】1.5MPa
【適用流体】水・油
【専用ニップル】
・温調用カシメホース専用ニップル(KWSN)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金型冷却用フレキホース
4通常価格(税別):5,540円~

ミスミ
金型冷却用ステンレスフレキホース -耐熱180℃・柔軟タイプ-
4
ミスミ
金型冷却用ステンレスフレキホース
4.3
ミスミ
温水用チューブ
4
ミスミ
保護スプリング付フレキホース
0通常価格(税別):8,150円~

ミスミ
高温水用ゴムホース
4.3
ミスミ
カシメ金具付き温水用ゴムホース/Mねじ・Rねじ
4
ミスミ
温水用ゴムホース(耐熱100℃)
4.3通常価格(税別):13,780円~

ミスミ
温調用樹脂ホース
4通常価格(税別):230円~