17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

溶接用ワイヤー(溶接棒)

溶接用ワイヤー(溶接棒)【1~20個入り】

未確定 200 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

規格表

型 式 例
     
Type 線径 長さ
NAK550.15000
HPM500.6500
 
型式
Type線径長さ(mm)
NAK55
NAK80
HPM1
HPM50
CENA1
STAVAX
HPM38
PD555
SKD61
PD613
MAS1
YAG
PX5
HPM2
S50C
BECU

(Cuベリ)
NTA

(窒化用)
0.15000
0.155000
0.2500
5000
0.3150
500
5000
0.4500
5000
0.5500
5000
0.6150
500
5000

 

型式は相当材料を表しています。
150mmは入り数20本
500mmは入り数10本
5000mmは入り数1本

納期

仕様・概要

・金型の多種多様な材質に合わせてお選びいただけます。



■用途 金型メンテナンス時の肉盛り時に使用します。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ

  • 線径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ

線径

最小発注数量
5000
0.1
1個
5000
0.2
1個
5000
0.3
1個
500
0.4
1パック

10個入り

5000
0.4
1個
500
0.5
1パック

10個入り

5000
0.5
1個
500
0.6
1パック

10個入り

5000
0.6
1個
5000
0.15
1個
5000
0.1
1個
500
0.2
1パック

10個入り

5000
0.2
1個
150
0.3
1パック

20個入り

500
0.3
1パック

10個入り

5000
0.3
1個
500
0.4
1パック

10個入り

5000
0.4
1個
500
0.5
1パック

10個入り

5000
0.5
1個
150
0.6
1パック

20個入り

500
0.6
1パック

10個入り

5000
0.6
1個
5000
0.15
1個
5000
0.1
1個
500
0.2
1パック

10個入り

5000
0.2
1個
150
0.3
1パック

20個入り

500
0.3
1パック

10個入り

5000
0.3
1個
500
0.4
1パック

10個入り

5000
0.4
1個
500
0.5
1パック

10個入り

5000
0.5
1個
150
0.6
1パック

20個入り

500
0.6
1パック

10個入り

5000
0.6
1個
5000
0.15
1個
5000
0.1
1個
5000
0.2
1個
500
0.3
1パック

10個入り

5000
0.3
1個
500
0.4
1パック

10個入り

5000
0.4
1個
500
0.5
1パック

10個入り

5000
0.5
1個
500
0.6
1パック

10個入り

5000
0.6
1個
5000
0.15
1個
5000
0.1
1個
500
0.2
1パック

10個入り

5000
0.2
1個
150
0.3
1パック

20個入り

500
0.3
1パック

10個入り

5000
0.3
1個
500
0.4
1パック

10個入り

5000
0.4
1個
500
0.5
1パック

10個入り

5000
0.5
1個
150
0.6
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,780
( 4,158 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
4,940
( 5,434 )
3日目
4,940
( 5,434 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
2,310
( 2,541 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
4,940
( 5,434 )
3日目
4,940
( 5,434 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
2,310
( 2,541 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
4,940
( 5,434 )
3日目
4,940
( 5,434 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
4,940
( 5,434 )
3日目
4,940
( 5,434 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
2,310
( 2,541 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】金型メンテナンス時の肉盛時に使用します。

【形状】長さ150、500:棒形状 長さ5000:リング形状(140×140)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接用ワイヤー(溶接棒)のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
金型製品部つぶれ溶接
5
満足度:5.0
使い勝手は他社と同等で〇。価格はちょっと安くなり〇。種類も他社より豊富で〇。不注意時、他種材料と区別がつきやすいとベスト...もっと読む
11人が参考にしています。
TIG溶接
5
満足度:5.0
細くて指定材質の溶接棒がなかなか売っていないので良かったです。 商品も問題なかったです。
1人が参考にしています。
TIG溶接
3
満足度:3.0
TIG溶接で使用しました。 巻き状態で袋に入っているので、袋が破れたり ワイヤーが絡まってしまう恐れがあります。 釣り具...もっと読む
0人が参考にしています。
金型修正用
4
満足度:4.0
レーザー溶接の際に使用しています。以前は他の商社で注文していましたが、ミスミで買った方が手間が省けるのでありがたいです...もっと読む
0人が参考にしています。
溶接試験に使用しました
4
満足度:4.0
社内で使用している金型の欠け、クラックなどの補修の溶接試験用として使用しました。溶接試験は既存のTIG溶接機でもり量が小...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用ワイヤー(溶接棒)
イオン交換樹脂(5L入り)-ワイヤー放電加工用-
研磨用ゴム砥石
高温用潤滑グリス
研磨用高耐久ゴム砥石
金型用軸付ゴム砥石(砥粒入り) ダイヤモンド ダイテック
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,310-8,9301,260 -14,490 -1,260 -740 -
通常出荷日3日目3日目3日目5日目3日目3日目
種類ワイヤー・電極ワイヤー・電極砥石・ヤスリ潤滑剤砥石・ヤスリ砥石・ヤスリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金型修復カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト