17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

真鍮チューブブラシ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

真鍮チューブブラシ

販売終了

型番

M-WBS-3.2

2023年01月に販売終了となりました。

【用途】
・細かな回路を清掃するときに使用します。
【主な使用箇所】
・射出成形機のノズル(内壁)清掃
・金型水路の清掃
・カートリッジヒーター・エジェクターピンなどの、穴の内面の清掃
・ネジ穴の切子の清掃
【使用効果/メリット】
・ノズルにこびり付いた樹脂や、穴・狭い隙間の汚れを除去することができます。
・ブラシ部分が真鍮製のため、ノズルや水管を傷つけず清掃作業ができます。(樹脂部品への使用はお控えください)
・豊富な長さ・ブラシ径からサイズを選ぶことができます。
【使用対象】
・プラスチック成形現場、射出成形現場
・成形機のノズルを清掃される方、加工穴や金型水路穴を清掃される方

ご注意

  • 真鍮よりもやわらかい樹脂部品に使用すると傷がつきます。 樹脂部品の清掃には使用しないでください。
  • 使用する金型・水管等に合わせて全長をお選びください。
  • サイズによりブラシ長が異なりますので、規格表をご確認ください。
  • M-WBSは、2023年1月に販売終了となります。推奨代替品はございません。
  • 2024年3月に販売終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

軸径
1.8
全長(mm)
150
ブラシ径(φ)
3.2
-
-

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト