17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

ホッパードライヤーホース用保温カバー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホッパードライヤーホース用保温カバー

販売終了

型番

M-DHI-38

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・ホッパードライヤーホースを保温するときに使います。
【特長】
・適合ホース寸法は面ファスナー(幅20mm)により調整できます。
・ 作業環境、周辺温度にもよりますが、ホッパードライヤーホース300mmあたり約14℃の熱損失が防止できます。

ご注意

  • ご指定のサイズによっては、色が青になる場合があります

指定中の仕様・寸法情報

適合ホース外径
35~41
インナー素材
合成耐火繊維(MAX315℃)
アウター素材
強化ビニール
中間素材
ガラス繊維25mm(断熱材:MAX454℃)
止め具
面ファスナー
長さ
600

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト