17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

ドロップトレイ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドロップトレイ

販売終了

型番

M-WDTOOL

2023年10月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【用途】
・落下による取り出しを行う成形品をコンテナなどに搬送するツールです。
【特長】
・左右を入れ替えて使用することができる2WAYタイプです。

ご注意

  • 2023年10月に販売終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

L(mm)
765
D(mm)
435
d(mm)
390
l(mm)
566
H(mm)
170
h(mm)
160
本体orオプション(単体)
本体
マグネット有無

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト