射出成形用標準部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】 ・自在チャック板への取り付け。 ・ゲートカットロボットへの取り付け。 ゲートカットテー...
詳細を確認| 型式 |
| MGT-NY03G-4 |
| 切断能力 φ(mm) | 空気 消費量 (cm^3/回) | 重量 (g) | スライド 方向 | スライド 範囲 (mm) | 各部寸法 | エアー供給口 | 型式 | ||||||||||
| 軟質 樹脂 | 硬質 樹脂 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
| 2.0 | 1.3 | 37 | 160 | 引き | 0~3 | 8.6 | 74.5 | 29.5 | 30 | 15 | ― | M4 | 19 | 46.5 | 0 | チューブ継手付 内径φ2.5× 外径φ4 | MGT-NY03G-4 |
| 押し | MGT-NY03GR-4 | ||||||||||||||||
| 3.5 | 2.3 | 68 | 275 | 引き | 8.8 | 82.6 | 29.6 | 35 | 18 | 20 | M4 | 28 | 54 | 5 | MGT-NY10G-4 | ||
| 押し | MGT-NY10GR-4 | ||||||||||||||||
・MGT-NY03G-4、MGT-NY03GR-4はネジ2点止め
・使用空気圧力:0.4〜0.5MPa
・切断能力は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,200円 ( 25,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,200円 ( 25,520円 ) | 6日目 |
25,100円 ( 27,610円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,100円 ( 27,610円 ) | 6日目 |
【用途】
・自在チャック板への取り付け。
・ゲートカットロボットへの取り付け。
ゲートカットテーブルや待機冶具など、樹脂成形の各種ゲートカットに。
【特長】
・本体幅を薄く設計、多数個取り製品など狭いピッチ品に有効です。
・また、スムーズなスライドを実現するスライドは偏荷重による動作不良を低減します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スライド式エアニッパー用ブレード (ベッセル製)
5通常価格(税別):5,720円~

ミスミ
角型エアニッパー(ベッセル製)
0通常価格(税別):17,560円~

ミスミ
角型・丸型エアニッパー用ブレード (ベッセル製)
0通常価格(税別):3,980円~

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~

ミスミ
吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
エアピッカー/エアグリッパー
0通常価格(税別):7,870円~

ミスミ
丸パイプ(アルミ)
4.9通常価格(税別):430円~

HARMO
スライド金具(ハーモ製)
0通常価格(税別):2,400円~

ミスミ
吸着金具・継手取付タイプ
4通常価格(税別):950円~