射出成形用標準部品技術窓口

【用途】 ・自在チャック板への取り付け。 ・ゲートカットロボットへの取り付け。 ゲートカットテー...
詳細を確認

切断能力Φ | 空気消費量 ( ㎤/回) | 重量 (g) | スライトタイプ ストロ-ク | 各部寸法 | チュープ 外怪x内怪 | ホ-ス取付ロ | 型式 | |||||||||
軟質樹脂 | 硬質樹脂 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
1.5 | 1.0 | 27.0 | 178、0 | 引き0~3 | 9 | 62 | 7 | 43 | 12 | 14 | M3 | 19 | 68.1 | 4 x 2.5 | ホースニップル (ホースロ内径2.5mm) | MGT—NT03 |
押し0~3 | MGT— NT03R | |||||||||||||||
引き0~3 | チュープ継手 (内径2.5X外径4mm) | MGT—NT03—4 | ||||||||||||||
押し0~3 | MGT_NT03R—4 | |||||||||||||||
2.5 | 1.5 | 47.0 | 325.0 | 引き0~3 | 9 | 64 | 7 | 45 | 12 | 20 | M4 | 32 | 71.1 | ホースニップル (ホースロ内径2.5mm) | MGT—NT05 | |
押し0~3 | MGT—NT05R | |||||||||||||||
引き0~3 | チュープ継手 (内径2.5X外径4mm) | MGT—NT05—4 | ||||||||||||||
押し0~3 | MGT—NT05R—4 | |||||||||||||||
3.5 | 2.3 | 82.0 | 515.0 | 引き0~3 | 9 | 73 | 8 | 53 | 12 | 24 | M4 | 38 | 88.1 | ホースニップル (ホースロ内径2.5mm) | MGT—NT10 | |
押し0~3 | MGT—NT10R | |||||||||||||||
引き0~3 | チュープ継手 (内径2.5X外径4mm) | MGT—NT10—6 | ||||||||||||||
押し0~3 | MGT—NT10R—6 | |||||||||||||||
5.0 | 3.4 | 203.0 | 930.0 | 引き0~3 | 14 | 103 | 10 | 80 | 13 | 28 | M5 | 44 | 102.1 | 6X4 | ホースニップル (ホースロ内径2.5mm) | MGT— NT20 |
押し0~3 | MGT—NT20R | |||||||||||||||
引き0~3 | チュープ継手 (内径2.5X外径4mm) | MGT—NT20—6 | ||||||||||||||
押し0~3 | MGT—NT20R—6 | |||||||||||||||
・使用空気圧力 MGT-NT20・20R:0.5~0.6MPa それ以外:0.4~0.5MPa

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,100円 ( 25,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,130円 ( 25,443円 ) | 6日目 |
23,100円 ( 25,410円 ) | 6日目 |
23,100円 ( 25,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,100円 ( 25,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,360円 ( 26,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,360円 ( 26,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,000円 ( 35,200円 ) | 6日目 |
32,000円 ( 35,200円 ) | 6日目 |
32,000円 ( 35,200円 ) | 6日目 |
32,000円 ( 35,200円 ) | 6日目 |
【用途】
・自在チャック板への取り付け。
・ゲートカットロボットへの取り付け。
ゲートカットテーブルや待機冶具など、樹脂成形の各種ゲートカットに。
【特長】
・本体幅を薄く設計、ゲートカットロボットや待機冶具に最適です。
・また、ブレードの刃開きが調整でき、ワークに密着してカットしますので仕上げ精度が抜群です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアピッカー/エアグリッパー
0通常価格(税別):7,870円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-
5通常価格(税別):500円~

ミスミ
丸パイプ(アルミ)
4.9通常価格(税別):430円~

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~

ミスミ
吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-
5通常価格(税別):210円~

ミスミ
取付クランプ(丸パイプタイプ)
4通常価格(税別):600円~

ミスミ
ランナー用チャック
0通常価格(税別):17,050円~

ミスミ
高さ調整用シャフト
5通常価格(税別):740円~