射出成形用標準部品技術窓口

【用途】 ・自在チャック板への取り付け。 ・ゲートカットロボットへの取り付け。 ゲートカットテー...
詳細を確認
本商品は日本国内のみの販売となります。
ブレードは別売りです。正刃・逆刃がありますのでご注意ください。
・規格表
切断能力Φ | 空気消費量 ( ㎤/回) | 重量 (g) | スライトタイプ ストロ-ク | 各部寸法 | ホ-ス取付ロ | 型式 | ||||||||||
軟質樹脂 | 硬質樹脂 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||
3.0 | 2.0 | 48.0 | 155 | 引き0~3 | 8.6 | 75.9 | 40.9 | 25.0 | 10.0 | 15.0 | M4 | 23.0 | 47.6 | 3.0 | ホースニップル (ホースロ内径2.5mm) | MGT—NY05 |
押し0~3 | MGTーNY05R | |||||||||||||||
引き0~3 | チュープ継手 (内径2.5X外径4mm) | MGT—NY05—4 | ||||||||||||||
押し0~3 | MGTーNY05Rー4 | |||||||||||||||
3.5 | 2.3 | 68.0 | 210 | 引き0~3 | 8.8 | 82.1 | 42.1 | 30.0 | 10.0 | 20.0 | M4 | 28.0 | 51.6 | 5.0 | ホースニップル (ホースロ内径2.5mm) | MGT—NY10 |
押し0~3 | MGTーNY010R | |||||||||||||||
引き0~3 | チュープ継手 (内径2.5X外径4mm) | MGT—NY10-4 | ||||||||||||||
押し0~3 | MGTーNY010R-4 | |||||||||||||||
4.0 | 2.6 | 136 | 319 | 引き0~3 | 10.2 | 93.0 | 48.0 | 35.0 | 10.0 | 25.0 | M4 | 33.0 | 58.0 | 5.0 | ホースニップル (ホースロ内径2.5mm) | MGT—NY15 |
押し0~3 | MGT—NY15R | |||||||||||||||
引き0~3 | チュープ継手 (内径2.5X外径4mm) | MGT—NY15—4 | ||||||||||||||
押し0~3 | MGTーNY15Rー4 | |||||||||||||||
5.0 | 3.4 | 184 | 580 | 引き0~3 | 12.5 | 108.5 | 54.5 | 40.0 | 14.0 | 30.0 | M5 | 42.0 | 69.0 | 2.0 | ホースニップル (ホースロ内径2.5mm) | MGT— NY25 |
押し0~3 | MGT—NY25R | |||||||||||||||
引き0~3 | チュープ継手 (内径2.5X外径4mm) | MGT—NY25—6 | ||||||||||||||
押し0~3 | MGT— NY25Rー6 | |||||||||||||||
・使用空気圧力:0.4~0.5MPa
・切断能力は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。ブレード形状や切断物の種類によって変わります。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,030円 ( 23,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,030円 ( 23,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,680円 ( 23,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,680円 ( 23,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,980円 ( 25,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,980円 ( 25,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,760円 ( 29,436円 ) | 6日目 |
26,760円 ( 29,436円 ) | 6日目 |
26,760円 ( 29,436円 ) | 6日目 |
26,760円 ( 29,436円 ) | 6日目 |
【用途】
・自在チャック板への取り付け。
・ゲートカットロボットへの取り付け。
ゲートカットテーブルや待機冶具など、樹脂成形の各種ゲートカットに。
【特長】
・スペースを有効に利用できる横型スライドタイプ
・小型・軽量でチャック板取付けに最適です。
・また、本体高さが低いので、ワーク取り出し時にチャック板の作業を妨げません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアピッカー/エアグリッパー
0通常価格(税別):7,870円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-
5通常価格(税別):500円~

ミスミ
丸パイプ(アルミ)
4.9通常価格(税別):430円~

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~

ミスミ
吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-
5通常価格(税別):210円~

ミスミ
取付クランプ(丸パイプタイプ)
4通常価格(税別):600円~

ミスミ
ランナー用チャック
0通常価格(税別):17,050円~

ミスミ
高さ調整用シャフト
5通常価格(税別):740円~