17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

バッファ式吸着金具

バッファ式吸着金具

通常単価(税別)
2,6804,460
税込単価
2,9484,906
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・ゴムパッドをプラスチック成形品に押し付け、エア吸着でワークをつかみます・埋込式:吸着金具に直...

詳細を確認

ご注意

  • セールは規定数量に達し次第、予告なしに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下してご確認ください。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外形図

バッファ式吸着金具:関連画像

材質
軸・スプリング:ステンレス鋼
金具:アルミ合金
取付具・ナット・継手:黄銅
表面処理
金具:アロジン処理
取付具・ナット・継手:ニッケルメッキ

規格表

型 式ストロークS取付
タイプ
M1B六角対辺H1C六角対辺H2M2M3φa六角対辺hLL1L2L3L4荷重(N)
TypeNo.F1
[min.]
F2
[max.]
KTPCY1.5A3埋込式M 6×0.752.5868M3×0.5347.63571515100.490.59
6380.69
5A3M 6×0.752.5868M3×0.5347.63571515100.490.59
6380.69
103ネジ止め式M 8×0.75312810M5×0.8M5×0.855.5115091723150.610.77
10571.17
1569.524.530.50.641.17
206M14×1.05191014M5×0.8M5×0.855.5116552836182.453.43
15744.9
3011150582.95.88
20B6M14×1.05191014M5×0.8M6×1.055.5116852836212.453.43
15774.9
3011450582.95.88

埋込式は金具に直接パッドを装着してください。ネジ止め式は止めネジでパッドを金具に装着してください。
  埋込式、ネジ止め式どちらも止めネジを使用し、ブラケットに直接パッドを固定することができます。

価格は型番リストまたは型番確定の上、右上部の「価格を確認」からご確認ください。
スライド価格は型番確定の上、右上部の「価格を確認」からご確認ください。

外観

外観イメージ1

外観イメージ1

外観イメージ2

外観イメージ2

外観イメージ3

外観イメージ3

撮影型番:KTPCY20B-15

製品特長紹介動画

製品の実際の大きさが分かる動画です。

撮影型番:KTPCY20B-15

選定サポート情報

その他チャック関連商品のご紹介

チャック部品 新商品続々登場!

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 吸着金具ストローク ST(mm)

  • No.(呼び)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

吸着金具ストローク ST

(mm)

No.(呼び)

RoHS?最小発注数量
3
1.5A
10
1個
6
1.5A
10
1個
3
5A
10
1個
6
5A
10
1個
3
10
10
1個
10
10
10
1個
15
10
10
1個
6
20
10
1個
15
20
10
1個
30
20
10
1個
6
20B
10
1個
15
20B
10
1個
30
20B
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,040
( 3,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,680
( 2,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,930
( 4,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,220
( 4,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,460
( 4,906 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,670
( 4,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,930
( 4,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,200
( 4,620 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,670
( 4,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,930
( 4,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,200
( 4,620 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・ゴムパッドをプラスチック成形品に押し付け、エア吸着でワークをつかみます
・埋込式:吸着金具に直接、適用吸着パッド(M-PJGN/M-PJGS/M-PCGN/M-PCGS)を装着してください
・ネジ止め式:止めネジでパッドを金具に装着してください
・埋込式、ネジ止め式どちらも止めネジを使用し、ブラケットに直接パッドを固定することができます
・耐摩耗性吸着パッド(M-PK2)の適用吸着金具はKTPCY20Bです
【使用対象】
・プラスチック成形現場、射出成形現場
・取り出し搬送現場、吸着搬送現場

ご注意

  • セールは規定数量に達し次第、予告なしに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下してご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッファ式吸着金具のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
取り出しチャック作成
5
満足度:5.0
スムーズに収縮し、ワークを確実にキャッチできます。 スプリング内蔵式なので、ワークに汚れが付着するリスクを低減できます。...もっと読む
1人が参考にしています。
治具部品
4
満足度:4.0
樹脂成型品のチャックとして使用。 当日出荷可能でよいと思うが、割高感がある。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッファ式吸着金具
吸着パッド -バッファ式吸着金具用-
吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-
吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-
吸着金具-ネジ取付タイプ-
吸着金具・継手取付タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,680-320 -210 -500 -700 -950 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
分類吸着金具吸着パッド吸着パッド吸着パッド吸着金具吸着金具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

射出成形用吸着関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト