17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

型番:

M-LGSEP500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-LGSEP

成分スペック
物質名 構成比(%・PPM)
合成炭化水素 75%
酸化防止剤 2%
酸化安定剤(ふっ素樹脂含む) 3%
分散剤 7%
ポリグリコ-ル 2%
ポリテトラフルオロエチレン 10%
その他添加剤 1%

規格表

潤滑剤 -エジェクタピン専用ロングライフグリス-:関連画像

タイプ 液色 特長 使用温度
範囲(℃)
潤滑主成分
グリス 無色 ハイス鋼・ダイス鋼・ダイス鋼+窒化処理・ステンレスなどそれぞれのエジェクタピン専用ロングライフグリスです。230℃までの耐熱性を保持します。 -30~230 ふっ素樹脂

 

型 式
Type 容量(g)
M-LGSEP 500

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

潤滑剤 -エジェクタピン専用ロングライフグリス-:関連画像

仕様・概要

■仕様   230℃の高温でも溶け出したり流れたり固化したりしません。
0.005mm以上のクリアランスの潤滑に効果を発揮します。
耐水、耐熱、耐水蒸気、耐酸、耐塩素などの条件下で潤滑性を失わずスライド面を保護します。
金属粉末、グラファイト、二硫化モリブデンは一切含みません。
   
     
■使用方法 ●使用前の塗布面はガスヤニや古いグリスなどの付着がないよう、きれいに洗浄してください。
●本製品を少量取り、塗布面へ満遍なく薄く伸ばしてください。
■使用上の注意 ●塗布面の洗浄が不十分だと性能が落ちる可能性があります。

M-LGSEP500の仕様・寸法情報

商品タイプ
グリス
容量
500g
用途
潤滑剤
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
M-LGSEP500
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,800
( 9,680 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

230℃までの耐熱性を持つエジェクタピン専用ロングライフグリスです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

潤滑剤 -エジェクタピン専用ロングライフグリス-の型番M-LGSEP500のページです。 型番M-LGSEP500に関する仕様情報を記載しております。
潤滑剤 -エジェクタピン専用ロングライフグリス-のレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
射出成形機のメンテナンスに使用しています
4
満足度:4.0
ABS、ナイロン66などの原料を使う射出成形機のメンテナンスに使用しています。ガイドピンやガイドブッシュなどに、広い面は...もっと読む
1人が参考にしています。
エジェクターピンに
5
満足度:5.0
少量でスムースになり満足しています。もう少し安ければたすかるのですが・・・。
1人が参考にしています。
設備用
4
満足度:4.0
カタログに230℃までの耐熱性があると記載があったのですが、実際使用すると200℃を超えると固化して使えなくなることが多...もっと読む
1人が参考にしています。
摺動
4
満足度:4.0
特に摺動面に効果あります 押しピンなどを 重点的に使用してます
1人が参考にしています。
金型洗浄後に塗布
3
満足度:3.0
金型洗浄機にての金型洗浄後の組立時に使用。 洗浄脱脂後の、エジェクターピンのカジリ防止用に購入。 ロングライフと謳われて...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
潤滑剤 -エジェクタピン専用ロングライフグリス-
潤滑剤 -エジェクタピン専用グリス-
潤滑剤 -Oリング専用グリス-
潤滑剤 -スライドコア専用かじり止めグリス(高温用)-
潤滑剤 -初期なじみ用モリブデングリス-
金型専用グリス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格8,80011,0001,1006,6004,4005,040
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
商品タイプグリスグリスグリスグリスグリス-
容量500g50g50g500g500g-
用途潤滑剤潤滑剤潤滑剤潤滑剤潤滑剤-

プラ型用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト